Meniu Caută

Șaibe plate - Plastic

În stoc

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Este folosit pentru a izola ansamblul elementelor de fixare de electricitate și umiditate.
  • Rezistă la coroziune, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
  • Acesta asigură o conexiune sigură și stabilă și reduce riscul.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
610 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,2217 RON - 0,2217 RON 3900 În stoc
Natural
PA
0,9725 RON - 1,7681 RON 200 În stoc
Natural
PA
0,5641 RON - 0,8882 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
PC
6.5 mm
13.0 mm
1.6 mm
0,6525 RON - 0,6525 RON 300 În stoc
Natural
Nailon 6/6
4.3 mm
7.0 mm
2.0 mm
2,3706 RON - 2,3706 RON 115 În stoc
Natural
Nailon 6/6
31.0 mm
60.0 mm
4.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
10.5 mm
18.0 mm
1.6 mm
1250 În stoc
Natural
Nailon 6/6
25.0 mm
39.0 mm
4.0 mm
0,376 RON - 0,376 RON 16760 În stoc
Natural
Nailon 6/6
8.4 mm
23.8 mm
2.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
5.3 mm
9.0 mm
1.0 mm
7,3572 RON - 7,3572 RON 20 În stoc
Natural
Nailon 6/6
17.0 mm
28.0 mm
2.5 mm
0,3092 RON - 0,3092 RON 60000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,9515 RON - 1,3191 RON 8566 În stoc
Natural
Nailon 6/6
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,222 RON - 0,222 RON 89800 În stoc
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
11.0 mm
1.5 mm
0,2861 RON - 0,2861 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
10.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,3106 RON - 0,3106 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
2,0573 RON - 2,0573 RON 41785 În stoc
Natural
Nailon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
3.0 mm
15500 În stoc
Natural
Nailon 6/6
13.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
11,7443 RON - 11,7443 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
31.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
0,6661 RON - 0,6661 RON 112816 În stoc
Natural
Nailon 6/6
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
2,6159 RON - 2,6159 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
22.0 mm
60.0 mm
4.0 mm
  • din 31
Șaibă 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

10117262

Interval de preț
0,2217 RON - 0,2217 RON

Niveluri de stoc
3900 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117453

Interval de preț
1,7681 RON - 0,9725 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 4.3 mm 7.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10395790

Interval de preț
0,6525 RON - 0,6525 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    7.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 31.0 mm 60.0 mm 4.0 mm Nailon 6/6

10042106

Interval de preț
2,3706 RON - 2,3706 RON

Niveluri de stoc
115 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    31.0 mm
  • Diametru exterior
    60.0 mm
  • Grosime
    4.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 25.0 mm 39.0 mm 4.0 mm Nailon 6/6

10068748


Niveluri de stoc
1250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    25.0 mm
  • Diametru exterior
    39.0 mm
  • Grosime
    4.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 8.4 mm 23.8 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10069578

Interval de preț
0,376 RON - 0,376 RON

Niveluri de stoc
16760 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    23.8 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 17.0 mm 28.0 mm 2.5 mm Nailon 6/6

10184974

Interval de preț
7,3572 RON - 7,3572 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    17.0 mm
  • Diametru exterior
    28.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Nailon 6/6

10069387

Interval de preț
0,3092 RON - 0,3092 RON

Niveluri de stoc
60000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    15.0 mm
  • Grosime
    1.2 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10117354

Interval de preț
1,3191 RON - 0,9515 RON

Niveluri de stoc
8566 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    30.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă de fixare 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm Nailon 6/6

10060087

Interval de preț
0,222 RON - 0,222 RON

Niveluri de stoc
89800 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    11.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă plată anti-pierdere
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 8.2 mm 16.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10067581

Interval de preț
2,0573 RON - 2,0573 RON

Niveluri de stoc
41785 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Diametru exterior
    16.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 13.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10068700


Niveluri de stoc
15500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    13.0 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm Nailon 6/6

10069592

Interval de preț
0,6661 RON - 0,6661 RON

Niveluri de stoc
112816 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    30.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund