Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2217 RON - 0,2217 RON | 3900 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,9725 RON - 1,7681 RON | 200 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,5641 RON - 0,8882 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Transparent
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6525 RON - 0,6525 RON | 300 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,3706 RON - 2,3706 RON | 115 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 1250 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 0,376 RON - 0,376 RON | 16760 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 7,3572 RON - 7,3572 RON | 20 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3092 RON - 0,3092 RON | 60000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,9515 RON - 1,3191 RON | 8566 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,222 RON - 0,222 RON | 89800 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2861 RON - 0,2861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3106 RON - 0,3106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,0573 RON - 2,0573 RON | 41785 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 15500 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 11,7443 RON - 11,7443 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,6661 RON - 0,6661 RON | 112816 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,6159 RON - 2,6159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm