Meniu Caută

Șaibe plate - Plastic

În stoc

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Este folosit pentru a izola ansamblul elementelor de fixare de electricitate și umiditate.
  • Rezistă la coroziune, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
  • Acesta asigură o conexiune sigură și stabilă și reduce riscul.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
609 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,3094 RON - 0,5037 RON 200 În stoc
Transparent
PC
2.1 mm
4.0 mm
0.5 mm
0,5503 RON - 0,8665 RON 200 În stoc
Transparent
PC
6.5 mm
13.0 mm
1.6 mm
0,8467 RON - 0,8467 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
3.2 mm
8.1 mm
1.5 mm
1,6565 RON - 2,697 RON 6880 În stoc
Natural
Nailon 6/6
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,3003 RON - 0,3003 RON 67000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
8.4 mm
15.0 mm
1.6 mm
3,1901 RON - 3,1901 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
21.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,2684 RON - 0,2684 RON 10000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,1568 RON - 0,1568 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
4.9 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,3136 RON - 0,3136 RON 49800 În stoc
Natural
Nailon 6/6
8.2 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,3907 RON - 0,3907 RON 14400 În stoc
Natural
Nailon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
1.2 mm
0,408 RON - 0,6612 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
PC
4.5 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,3724 RON - 0,6064 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
PC
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
0,3368 RON - 0,3368 RON 4280 În stoc
Natural
PA
6.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,4395 RON - 0,4395 RON 4000 În stoc
Natural
PA
6.5 mm
15.0 mm
5.0 mm
0,1263 RON - 0,1263 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,1475 RON - 0,1475 RON 11600 În stoc
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,3463 RON - 0,3463 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
0,078 RON - 0,0899 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
11.0 mm
1.6 mm
0,1042 RON - 0,1245 RON 11000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,3806 RON - 0,6188 RON 36900 În stoc
Transparent
PC
3.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
  • din 31
Șaibe plate 2.1 mm 4.0 mm 0.5 mm PC

10219522

Interval de preț
0,5037 RON - 0,3094 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    2.1 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Grosime
    0.5 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibe plate 6.5 mm 13.0 mm 1.6 mm PC

10219560

Interval de preț
0,8665 RON - 0,5503 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.5 mm
  • Diametru exterior
    13.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10117385

Interval de preț
2,697 RON - 1,6565 RON

Niveluri de stoc
6880 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    13.0 mm
  • Diametru exterior
    40.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 8.4 mm 15.0 mm 1.6 mm Nailon 6/6

10068656

Interval de preț
0,3003 RON - 0,3003 RON

Niveluri de stoc
67000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    15.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Nailon 6/6

10069547

Interval de preț
0,2684 RON - 0,2684 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 8.2 mm 18.0 mm 1.5 mm Nailon 6/6

10041932

Interval de preț
0,3136 RON - 0,3136 RON

Niveluri de stoc
49800 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 4.2 mm 10.0 mm 1.2 mm Nailon 6/6

10184226

Interval de preț
0,3907 RON - 0,3907 RON

Niveluri de stoc
14400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    1.2 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 6.3 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10135167

Interval de preț
0,3368 RON - 0,3368 RON

Niveluri de stoc
4280 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 6.5 mm 15.0 mm 5.0 mm PA

10137635

Interval de preț
0,4395 RON - 0,4395 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.5 mm
  • Diametru exterior
    15.0 mm
  • Grosime
    5.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm Nailon 6/6

10041987

Interval de preț
0,1475 RON - 0,1475 RON

Niveluri de stoc
11600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    14.0 mm
  • Grosime
    1.2 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10267011

Interval de preț
0,1245 RON - 0,1042 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 3.3 mm 8.0 mm 0.8 mm PC

10219539

Interval de preț
0,6188 RON - 0,3806 RON

Niveluri de stoc
36900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.3 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund