Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6758 RON - 1,6758 RON | 2300 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.795 in
20.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,1935 RON - 2,1935 RON | 3000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4155 RON - 0,4155 RON | 3000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5109 RON - 0,5109 RON | 10000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7998 RON - 0,7998 RON | 4750 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3582 RON - 0,3582 RON | 20000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,3133 RON - 1,3133 RON | 5394 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,3243 RON - 3,3243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,2166 RON - 1,2166 RON | 76000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3869 RON - 0,3869 RON | 29000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,7167 RON - 1,7167 RON | 1000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,9619 RON - 1,9619 RON | 25200 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,2344 RON - 2,2344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1771 RON - 0,2125 RON | 19396 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,2453 RON - 2,2453 RON | 17160 În stoc |
|
PVDF
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3424 RON - 0,3424 RON | 8800 În stoc |
Natural
|
PP
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,6405 RON - 5,6405 RON | 65000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 0,7738 RON - 0,7738 RON | 1000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,1212 RON - 1,1212 RON | 21000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5694 RON - 0,5694 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina