Meniu Caută

Șaibe plate - Plastic

În stoc

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Este folosit pentru a izola ansamblul elementelor de fixare de electricitate și umiditate.
  • Rezistă la coroziune, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
  • Acesta asigură o conexiune sigură și stabilă și reduce riscul.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
610 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,9205 RON - 0,9205 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
PVDF
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
3,3243 RON - 3,3243 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
1,2166 RON - 1,2166 RON 76000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
14.0 mm
1.5 mm
0,8855 RON - 0,8855 RON 3900 În stoc
Gri
PVDF
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,2091 RON - 0,2091 RON 1000 În stoc
Natural
PP
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,3185 RON - 0,3185 RON 6400 În stoc
Natural
PP
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
2,9565 RON - 2,9565 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
19.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1,3133 RON - 1,3133 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
2,2453 RON - 2,2453 RON 17160 În stoc
PVDF
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,3424 RON - 0,3424 RON 8800 În stoc
Natural
PP
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,1529 RON - 0,1682 RON 31000 În stoc
Negru
Nailon 6/6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
1,0566 RON - 1,0566 RON 20300 În stoc
Gri
PVDF
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,9767 RON - 0,9767 RON 1000 În stoc
Gri
PVDF
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,9672 RON - 0,9672 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
16.0 mm
27.0 mm
2.0 mm
1,2261 RON - 1,2261 RON 10250 În stoc
Natural
Nailon 6/6
10.5 mm
39.5 mm
3.0 mm
0,4946 RON - 0,4946 RON 21750 În stoc
Natural
Nailon 6/6
13.0 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,3351 RON - 0,3351 RON 2000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
5.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
1,2261 RON - 1,2261 RON 4750 În stoc
Natural
Nailon 6/6
21.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,3392 RON - 0,3392 RON 6000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
1.5 mm
3,992 RON - 3,992 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
16.0 mm
22.0 mm
3.0 mm
  • din 31
Șaibă 6.4 mm 14.0 mm 1.5 mm Nailon 6/6

10067703

Interval de preț
1,2166 RON - 1,2166 RON

Niveluri de stoc
76000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    14.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PVDF

10042137

Interval de preț
0,8855 RON - 0,8855 RON

Niveluri de stoc
3900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    9.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PP

10042151

Interval de preț
0,2091 RON - 0,2091 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PP

10042366

Interval de preț
0,3185 RON - 0,3185 RON

Niveluri de stoc
6400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    13.0 mm
  • Diametru exterior
    24.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PVDF

10042373

Interval de preț
2,2453 RON - 2,2453 RON

Niveluri de stoc
17160 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    13.0 mm
  • Diametru exterior
    24.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PP

10042328

Interval de preț
0,3424 RON - 0,3424 RON

Niveluri de stoc
8800 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10042113

Interval de preț
0,1682 RON - 0,1529 RON

Niveluri de stoc
31000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    9.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PVDF

10042281

Interval de preț
1,0566 RON - 1,0566 RON

Niveluri de stoc
20300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    16.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PVDF

10042229

Interval de preț
0,9767 RON - 0,9767 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 10.5 mm 39.5 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10068090

Interval de preț
1,2261 RON - 1,2261 RON

Niveluri de stoc
10250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    39.5 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 13.0 mm 20.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10067611

Interval de preț
0,4946 RON - 0,4946 RON

Niveluri de stoc
21750 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    13.0 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 5.0 mm 12.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10068243

Interval de preț
0,3351 RON - 0,3351 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.0 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 21.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10068175

Interval de preț
1,2261 RON - 1,2261 RON

Niveluri de stoc
4750 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    21.0 mm
  • Diametru exterior
    50.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 4.2 mm 10.0 mm 1.5 mm Nailon 6/6

10068236

Interval de preț
0,3392 RON - 0,3392 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural