Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3795 RON - 0,3949 RON | 1000 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,4795 RON - 0,4795 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3365 RON - 0,4155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,2034 RON - 0,2034 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,5586 RON - 0,7221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3184 RON - 0,4904 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,5879 RON - 0,7606 RON | 11500 În stoc |
Negru
|
PVC
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3648 RON - 0,3648 RON | 700 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.516 in
13.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 0,1275 RON - 0,1575 RON | 4000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.235 in
6 mm
|
0.040 in
1 mm