Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,167 RON - 0,2061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.337 in
8.6 mm
|
0.683 in
17.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3351 RON - 0,4468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
| 0,1389 RON - 0,1852 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,1572 RON - 0,1941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.030 in
0.8 mm
|
||
| 0,1923 RON - 0,2374 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.481 in
12.2 mm
|
0.671 in
17 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2003 RON - 0,267 RON | 1000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.560 in
14.2 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,1994 RON - 0,2461 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,2107 RON - 0,2601 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,1825 RON - 0,2425 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1158 RON - 0,1431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.321 in
8.2 mm
|
0.497 in
12.6 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,1884 RON - 0,2326 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,2179 RON - 0,2902 RON | 1800 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,2807 RON - 0,3747 RON | 40300 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.118 in
3 mm
|
||
| 0,3106 RON - 0,4142 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,2774 RON - 0,3425 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.745 in
18.9 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,3767 RON - 0,5801 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1603 RON - 0,1979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,2037 RON - 0,2515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,3283 RON - 0,4359 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,4023 RON - 0,4967 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.440 in
11.2 mm
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina