Meniu Caută

N/A 0.810 in (ID) 1.490 in (OD)

Șaiba plată standard este realizată din nailon, care oferă o bună rezistență mecanică, cu rezistență bună la temperatură, produse chimice și abraziune, pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.
Numărul piesei Essentra:

10357194

Numărul piesei producătorului:

17W15051

770 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,4346 RON
5000 - 19999 1,2912 RON
20000 + 1,162 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 434,60 RON

1000 x 1,4346 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 20.6 mm
Diametru exterior 37.8 mm
Grosime 1.6 mm
Tip șaibă Șaibe plate
Forma șaibei Rotund
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne