10356906
17W08754
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,3049 RON |
| 2500 - 9999 | 0,2744 RON |
| 10000 + | 0,2469 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru interior | 0.343 in |
|---|---|
| Diametru interior | 8.7 mm |
| Diametru exterior | 0.885 in |
| Diametru exterior | 22.5 mm |
| Grosime | 0.062 in |
| Grosime | 1.6 mm |
| Tip șaibă | Șaibe plate |
| Forma șaibei | Rotund |
| Culoare | Natural |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Standarde | REACH, RoHS, UL |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina