Meniu Caută

Șaibe plate M6 6.4 12.5 1.6 Bej PEEK

Șaibe plate fabricată din PEEK, care oferă durabilitate, rezistență la uzură, rezistență chimică și stabilitate termică. Oferă o suprafață robustă și uniformă pentru distribuția tensiunii, ajutând la reducerea deteriorării ansamblului și la prelungirea duratei de viață a componentelor. Poate rezista la temperaturi de până la 260 °C.
Numărul piesei Essentra:

20828431

Numărul piesei producătorului:

20828431

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 7,0434 RON
100 + 6,339 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

140,87 RON

20 x 7,0434 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Menetméret M6
h1 1.6
d1 6.4
d2 12.5
Rezistenta la tractiune N 116 N/mm
Culoare Bej
Material PEEK

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne