Meniu Caută

Șaibe plate M5 5.3 10.0 1.0 Bej PEEK

Șaibe plate fabricată din PEEK, care oferă durabilitate, rezistență la uzură, rezistență chimică și stabilitate termică. Oferă o suprafață robustă și uniformă pentru distribuția tensiunii, ajutând la reducerea deteriorării ansamblului și la prelungirea duratei de viață a componentelor. Poate rezista la temperaturi de până la 260 °C.
Numărul piesei Essentra:

20828424

Numărul piesei producătorului:

20828424

20 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 5,4616 RON
100 + 4,9154 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

109,23 RON

20 x 5,4616 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Menetméret M5
h1 1.0
d1 5.3
d2 10.0
Rezistență la tracțiune (N) 116 N/mm
Culoare Bej
Material PEEK

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne