Meniu Caută

Șaibe plate M4 4.3 9.0 0.8 Bej PEEK

Șaibe plate fabricată din PEEK, care oferă durabilitate, rezistență la uzură, rezistență chimică și stabilitate termică. Oferă o suprafață robustă și uniformă pentru distribuția tensiunii, ajutând la reducerea deteriorării ansamblului și la prelungirea duratei de viață a componentelor. Poate rezista la temperaturi de până la 260 °C.
Numărul piesei Essentra:

20828417

Numărul piesei producătorului:

20828417

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 4,8762 RON
100 + 4,3885 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

97,52 RON

20 x 4,8762 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Menetméret M4
h1 0.8
d1 4.3
d2 9.0
Rezistenta la tractiune N 116 N/mm
Culoare Bej
Material PEEK

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne