Meniu Caută

Șaibe plate - Metal

În stoc

Șaibă metalică plată folosită pentru a izola ansamblul dispozitivului de fixare de electricitate și umiditate. Oferă un echilibru bun de rezistență mecanică cu rezistență bună la temperatură, la substanțe chimice și abraziune pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.

Poate ajuta la asigurarea unei conexiuni sigure și stabile și la reducerea riscului de deteriorare a materialului care este fixat sau a dispozitivului de fixare în sine. Oferă izolație completă, amortizare și distanță.

  • Material: oțel, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil 303
  • ‌Culoare: naturală, argintie

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
9 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Diametru interior Diametru exterior Dimensiuni șurub compatibil (Toate) Grosime Cumpără
0,1132 RON - 0,1132 RON 870 În stoc
Oțel moale
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
0,1473 RON - 0,1473 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel moale
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
0,1279 RON - 0,1279 RON 900 În stoc
Oțel moale
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
0,1473 RON - 0,1473 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel moale
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
0,2272 RON - 0,2272 RON 1000 În stoc
Oțel moale
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
0,2202 RON - 0,2202 RON 1000 În stoc
Oțel moale
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
0,1369 RON - 0,1369 RON 375 În stoc
Oțel moale
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
0,0833 RON - 0,0833 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel moale
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
0,0507 RON - 0,0507 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel moale
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
Șaibă 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Oțel moale

10240106

Interval de preț
0,1132 RON - 0,1132 RON

Niveluri de stoc
870 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    M5
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Oțel moale

10240083

Interval de preț
0,1279 RON - 0,1279 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    7.0 mm
  • Grosime
    0.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Oțel moale

10240120

Interval de preț
0,2272 RON - 0,2272 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    M8
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    17.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Oțel moale

10240168

Interval de preț
0,2202 RON - 0,2202 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    M6
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Oțel moale

10240144

Interval de preț
0,1369 RON - 0,1369 RON

Niveluri de stoc
375 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund