Meniu Caută

Șaibe plate - Cauciuc

În stoc

Tieto ploché podložky z termoplastickej gumy (TPR) a polyvinylchloridu (PVC) sú určené na použitie so skrutkami, svorníkmi alebo maticami pre aplikácie, kde sa vyžaduje tlmenie vibrácií a väčšia chemická odolnosť. Namontované podložky z TPR a PVC majú tiež vynikajúce tesniace vlastnosti, vďaka ktorým sú ideálne na použitie v ropnom, plynárenskom a automobilovom priemysle.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
49 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,6393 RON - 0,6393 RON 39000 În stoc
TPE/TPV
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,6243 RON - 0,6243 RON 1000 În stoc
TPE/TPV
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,3285 RON - 0,3285 RON 164880 În stoc
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
4,8055 RON - 4,8055 RON 5000 În stoc
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
1,1089 RON - 1,1089 RON 3000 În stoc
TPE/TPV
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
1,903 RON - 1,903 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPE/TPV
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
4,737 RON - 4,737 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,3553 RON - 1,3553 RON 5750 În stoc
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,3408 RON - 0,3408 RON 6000 În stoc
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
8,6253 RON - 8,6253 RON 2750 În stoc
TPE/TPV
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,4504 RON - 0,4504 RON 46900 În stoc
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,386 RON - 0,386 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPE/TPV
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,2423 RON - 0,2423 RON 3575 În stoc
TPE/TPV
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,6859 RON - 0,6859 RON 16000 În stoc
TPE/TPV
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,5887 RON - 0,5887 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPE/TPV
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,2711 RON - 0,2711 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPE/TPV
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,1195 RON - 0,1195 RON 61600 În stoc
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,4655 RON - 0,4655 RON 14000 În stoc
TPE/TPV
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,2696 RON - 0,2696 RON 30600 În stoc
TPE/TPV
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,2108 RON - 0,2108 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPE/TPV
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
  • din 3
Șaibă 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10468760

Interval de preț
0,6393 RON - 0,6393 RON

Niveluri de stoc
39000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10069608

Interval de preț
0,6243 RON - 0,6243 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    30.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10042144

Interval de preț
0,3285 RON - 0,3285 RON

Niveluri de stoc
164880 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    9.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10178652

Interval de preț
4,8055 RON - 4,8055 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    19.0 mm
  • Diametru exterior
    34.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069707

Interval de preț
1,1089 RON - 1,1089 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    13.0 mm
  • Diametru exterior
    37.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042434

Interval de preț
1,3553 RON - 1,3553 RON

Niveluri de stoc
5750 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    17.0 mm
  • Diametru exterior
    30.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10069554

Interval de preț
0,3408 RON - 0,3408 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069721

Interval de preț
8,6253 RON - 8,6253 RON

Niveluri de stoc
2750 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    17.0 mm
  • Diametru exterior
    50.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10069585

Interval de preț
0,4504 RON - 0,4504 RON

Niveluri de stoc
46900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    24.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042236

Interval de preț
0,2423 RON - 0,2423 RON

Niveluri de stoc
3575 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042052

Interval de preț
0,6859 RON - 0,6859 RON

Niveluri de stoc
16000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    13.0 mm
  • Diametru exterior
    27.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10069417

Interval de preț
0,1195 RON - 0,1195 RON

Niveluri de stoc
61600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    15.0 mm
  • Grosime
    1.2 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10042038

Interval de preț
0,4655 RON - 0,4655 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    22.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10069172

Interval de preț
0,2696 RON - 0,2696 RON

Niveluri de stoc
30600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    9.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate