Meniu Caută

Șaibe plate - Cauciuc

În stoc

Tieto ploché podložky z termoplastickej gumy (TPR) a polyvinylchloridu (PVC) sú určené na použitie so skrutkami, svorníkmi alebo maticami pre aplikácie, kde sa vyžaduje tlmenie vibrácií a väčšia chemická odolnosť. Namontované podložky z TPR a PVC majú tiež vynikajúce tesniace vlastnosti, vďaka ktorým sú ideálne na použitie v ropnom, plynárenskom a automobilovom priemysle.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
49 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,3957 RON - 0,3957 RON 26000 În stoc
TPE/TPV
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,6034 RON - 0,6034 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPE/TPV
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,4771 RON - 0,4771 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPE/TPV
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,2161 RON - 0,2161 RON 3000 În stoc
TPE/TPV
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,703 RON - 0,703 RON 2000 În stoc
TPE/TPV
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,3494 RON - 0,3494 RON 9000 În stoc
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,6553 RON - 0,6553 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPE/TPV
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
1,9505 RON - 1,9505 RON 5250 În stoc
TPE/TPV
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
1,1366 RON - 1,1366 RON 2500 În stoc
TPE/TPV
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
4,8555 RON - 4,8555 RON 4000 În stoc
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
4,9256 RON - 4,9256 RON 4500 În stoc
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
8,8409 RON - 8,8409 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPE/TPV
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,3367 RON - 0,3367 RON 157880 În stoc
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,6399 RON - 0,6399 RON 12000 În stoc
TPE/TPV
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
1,3892 RON - 1,3892 RON 4750 În stoc
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,4616 RON - 0,4616 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,1656 RON - 0,1656 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPE/TPV
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,1225 RON - 0,1225 RON 12400 În stoc
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,202 RON - 0,202 RON 22000 În stoc
TPE/TPV
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,3227 RON - 0,3227 RON 5000 În stoc
TPE/TPV
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
  • din 3
Șaibă 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042298

Interval de preț
0,3957 RON - 0,3957 RON

Niveluri de stoc
26000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    16.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10042175

Interval de preț
0,2161 RON - 0,2161 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042052

Interval de preț
0,703 RON - 0,703 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    13.0 mm
  • Diametru exterior
    27.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10069554

Interval de preț
0,3494 RON - 0,3494 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042465

Interval de preț
1,9505 RON - 1,9505 RON

Niveluri de stoc
5250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    21.0 mm
  • Diametru exterior
    37.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069707

Interval de preț
1,1366 RON - 1,1366 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    13.0 mm
  • Diametru exterior
    37.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042403

Interval de preț
4,8555 RON - 4,8555 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    15.0 mm
  • Diametru exterior
    30.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10178652

Interval de preț
4,9256 RON - 4,9256 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    19.0 mm
  • Diametru exterior
    34.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10042144

Interval de preț
0,3367 RON - 0,3367 RON

Niveluri de stoc
157880 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    9.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10069608

Interval de preț
0,6399 RON - 0,6399 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    30.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042434

Interval de preț
1,3892 RON - 1,3892 RON

Niveluri de stoc
4750 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    17.0 mm
  • Diametru exterior
    30.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10069417

Interval de preț
0,1225 RON - 0,1225 RON

Niveluri de stoc
12400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    15.0 mm
  • Grosime
    1.2 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10041918

Interval de preț
0,202 RON - 0,202 RON

Niveluri de stoc
22000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10041994

Interval de preț
0,3227 RON - 0,3227 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    14.0 mm
  • Grosime
    1.2 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate