10042236
0050322001VR
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 0,2423 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru interior | 6.4 mm |
|---|---|
| Diametru interior | 0.252 in |
| Diametru exterior | 12.0 mm |
| Diametru exterior | 0.472 in |
| Grosime | 1.6 mm |
| Grosime | 0.063 in |
| Forma șaibei | Rotund |
| Tip șaibă | Șaibe plate |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
| Material complet | TPE/TPV |
| Culoare | Negru |
| Standarde | DIN |
| Specificații | DIN 125, DIN 9021 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina