Meniu Caută

Șaibe pentru presetupe

În stoc

Upevňovacie podložky pod káblové vývodky sú vhodné na použitie so sortimentom káblových vývodiek a upevňovacích matíc. Sú vyrobené z neoprénu, dajú sa rýchlo a jednoducho upevniť a poskytujú prirodzené utesnenie.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
42 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametru exterior Cumpără
0,2764 RON - 0,2764 RON 550 În stoc
PG 11
24.0 mm
0,5739 RON - 0,5739 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 29
40.5 mm
0,5234 RON - 0,5234 RON 2400 În stoc
M12 x 1.5
16.0 mm
0,4363 RON - 0,4363 RON Solicitați termenul de livrare aici
M32 x 1.5
42.0 mm
0,1487 RON - 0,1754 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/8" NPT
24.0 mm
0,1504 RON - 0,1533 RON 150 În stoc
PG 7
0,2049 RON - 0,2329 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 16
0,2245 RON - 0,2245 RON 1300 În stoc
PG 7
16.0 mm
0,268 RON - 0,268 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 16
26.0 mm
0,4715 RON - 0,5473 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 42
59.5 mm
0,2905 RON - 0,2905 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20 x 1.5
24.0 mm
0,4582 RON - 0,4911 RON Solicitați termenul de livrare aici
M50 x 1.5
62.5 mm
0,2484 RON - 0,2932 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/4" NPT
33.0 mm
0,2006 RON - 0,2006 RON 6600 În stoc
PG 9
19.5 mm
0,4616 RON - 0,4616 RON 1320 În stoc
PG 36
51.0 mm
0,2778 RON - 0,2778 RON 3700 În stoc
M16 x 1.5
19.5 mm
0,4406 RON - 0,4406 RON 500 În stoc
M40
53.0 mm
0,6343 RON - 0,7339 RON 300 În stoc
M63 x 1.5
71.0 mm
0,3157 RON - 0,3157 RON 2200 În stoc
PG 13.5
24.0 mm
0,3115 RON - 0,3115 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 21
34.0 mm
  • din 3
Șaibe presetupe PG 11 Neopren Negru

10380970

Interval de preț
0,2764 RON - 0,2764 RON

Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.9 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 11
  • Diametru exterior
    24.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu M12 x 1.5 Neopren Negru

10381052

Interval de preț
0,5234 RON - 0,5234 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.3 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
  • Diametru exterior
    16.0 mm
Șaibe presetupe PG 7 Neopren Negru

10381175

Interval de preț
0,1533 RON - 0,1504 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    2.3 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 7
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibe presetupe PG 7 Neopren Negru

10380956

Interval de preț
0,2245 RON - 0,2245 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.3 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 7
  • Diametru exterior
    16.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu PG 9 Neopren Negru

10380963

Interval de preț
0,2006 RON - 0,2006 RON

Niveluri de stoc
6600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.4 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 9
  • Diametru exterior
    19.5 mm
Garnitură pentru presetupă cablu PG 36 Neopren Negru

10381021

Interval de preț
0,4616 RON - 0,4616 RON

Niveluri de stoc
1320 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    2.4 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 36
  • Diametru exterior
    51.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu M16 x 1.5 Neopren Negru

10381069

Interval de preț
0,2778 RON - 0,2778 RON

Niveluri de stoc
3700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.4 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M16 x 1.5
  • Diametru exterior
    19.5 mm
Garnitură pentru presetupă cablu M40 x 1.5 Neopren Negru

10381106

Interval de preț
0,4406 RON - 0,4406 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.7 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M40
  • Diametru exterior
    53.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu M63 x 1.5 Neopren Negru

10381120

Interval de preț
0,7339 RON - 0,6343 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    2.1 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M63 x 1.5
  • Diametru exterior
    71.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu PG 13.5 Neopren Negru

10380987

Interval de preț
0,3157 RON - 0,3157 RON

Niveluri de stoc
2200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.8 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 13.5
  • Diametru exterior
    24.0 mm