Meniu Caută

Șaibe pentru presetupe

În stoc

Upevňovacie podložky pod káblové vývodky sú vhodné na použitie so sortimentom káblových vývodiek a upevňovacích matíc. Sú vyrobené z neoprénu, dajú sa rýchlo a jednoducho upevniť a poskytujú prirodzené utesnenie.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
42 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametru exterior Cumpără
0,308 RON - 0,308 RON 2000 În stoc
PG 13.5
24.0 mm
0,4504 RON - 0,4504 RON 1360 În stoc
PG 36
51.0 mm
0,2711 RON - 0,2711 RON 5900 În stoc
M16 x 1.5
19.5 mm
0,2191 RON - 0,2191 RON 5900 În stoc
PG 7
16.0 mm
0,2615 RON - 0,2615 RON 350 În stoc
PG 16
26.0 mm
0,1944 RON - 0,2272 RON 3778 În stoc
1/2" NPT
27.0 mm
0,1837 RON - 0,1872 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 9
0,2464 RON - 0,2861 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 21
32.5 mm
0,5859 RON - 0,6845 RON 1490 În stoc
PG 48
64.0 mm
0,2505 RON - 0,2861 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25 x 1.5 mm
29.0 mm
0,6271 RON - 0,742 RON Solicitați termenul de livrare aici
M63 x 1.5
0,1971 RON - 0,2272 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/2" NPT
24.0 mm
0,2834 RON - 0,2834 RON 20343 În stoc
M20 x 1.5
24.0 mm
0,447 RON - 0,4792 RON 70 În stoc
M50 x 1.5
62.5 mm
0,2423 RON - 0,2861 RON 5 În stoc
3/4" NPT
33.0 mm
0,4299 RON - 0,4299 RON 500 În stoc
M40
53.0 mm
0,46 RON - 0,5339 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 42
59.5 mm
0,1519 RON - 0,1711 RON 25 În stoc
PG 11
0,3423 RON - 0,4011 RON 10 În stoc
PG 29
41.0 mm
0,2409 RON - 0,2861 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12 x 1.5
  • din 3
Garnitură pentru presetupă cablu PG 13.5 Neopren Negru

10380987

Interval de preț
0,308 RON - 0,308 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.8 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 13.5
  • Diametru exterior
    24.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu PG 36 Neopren Negru

10381021

Interval de preț
0,4504 RON - 0,4504 RON

Niveluri de stoc
1360 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    2.4 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 36
  • Diametru exterior
    51.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu M16 x 1.5 Neopren Negru

10381069

Interval de preț
0,2711 RON - 0,2711 RON

Niveluri de stoc
5900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.4 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M16 x 1.5
  • Diametru exterior
    19.5 mm
Șaibe presetupe PG 7 Neopren Negru

10380956

Interval de preț
0,2191 RON - 0,2191 RON

Niveluri de stoc
5900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.3 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 7
  • Diametru exterior
    16.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu PG 16 Neopren Negru

10380994

Interval de preț
0,2615 RON - 0,2615 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    2.0 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 16
  • Diametru exterior
    26.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu 1/2" NPT Neopren Negru

10381144

Interval de preț
0,2272 RON - 0,1944 RON

Niveluri de stoc
3778 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.1 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    1/2" NPT
  • Diametru exterior
    27.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu PG 48 Neopren Negru

10381267

Interval de preț
0,6845 RON - 0,5859 RON

Niveluri de stoc
1490 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    5.0 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 48
  • Diametru exterior
    64.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu M20 x 1.5 Neopren Negru

10381076

Interval de preț
0,2834 RON - 0,2834 RON

Niveluri de stoc
20343 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.8 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M20 x 1.5
  • Diametru exterior
    24.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu M50 x 1.5 Neopren Negru

10381113

Interval de preț
0,4792 RON - 0,447 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    2.2 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M50 x 1.5
  • Diametru exterior
    62.5 mm
Garnitură pentru presetupă cablu 3/4" NPT Neopren Negru

10381151

Interval de preț
0,2861 RON - 0,2423 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.5 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    3/4" NPT
  • Diametru exterior
    33.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu M40 x 1.5 Neopren Negru

10381106

Interval de preț
0,4299 RON - 0,4299 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.7 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M40
  • Diametru exterior
    53.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu PG 11 Neopren Negru

10381199

Interval de preț
0,1711 RON - 0,1519 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.5 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 11
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură pentru presetupă cablu PG 29 Neopren Negru

10381236

Interval de preț
0,4011 RON - 0,3423 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    4.0 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 29
  • Diametru exterior
    41.0 mm