Upevňovacie podložky pod káblové vývodky sú vhodné na použitie so sortimentom káblových vývodiek a upevňovacích matíc. Sú vyrobené z neoprénu, dajú sa rýchlo a jednoducho upevniť a poskytujú prirodzené utesnenie.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametru exterior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3039 RON - 0,3039 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,3339 RON - 0,3913 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,5859 RON - 0,6845 RON | 8 În stoc |
PG 48
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,3353 RON - 0,3353 RON | 600 În stoc |
M25 x 1.5
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 0,6188 RON - 0,716 RON | 350 În stoc |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 0,3395 RON - 0,4011 RON | 15 În stoc |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 0,1999 RON - 0,2272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 13.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,438 RON - 0,5133 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,1519 RON - 0,1711 RON | 200 În stoc |
M16 x 1.5
|
|
||
| 0,3901 RON - 0,4572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M40
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,1957 RON - 0,1957 RON | 6950 În stoc |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,4299 RON - 0,4299 RON | 500 În stoc |
M40
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 0,1944 RON - 0,2272 RON | 3778 În stoc |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,2191 RON - 0,2191 RON | 5900 În stoc |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1837 RON - 0,1872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 9
|
|
||
| 0,46 RON - 0,5339 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 42
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
| 0,1999 RON - 0,2272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 16
|
|
||
| 0,4873 RON - 0,5708 RON | 2043 În stoc |
PG 42
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,1519 RON - 0,1711 RON | 25 În stoc |
PG 11
|
|
||
| 0,1999 RON - 0,2272 RON | 645 În stoc |
M20 x 1.5 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina