Meniu Caută

Șaibe pentru presetupe

În stoc

Upevňovacie podložky pod káblové vývodky sú vhodné na použitie so sortimentom káblových vývodiek a upevňovacích matíc. Sú vyrobené z neoprénu, dajú sa rýchlo a jednoducho upevniť a poskytujú prirodzené utesnenie.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
42 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametru exterior Cumpără
0,1971 RON - 0,2272 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/2" NPT
24.0 mm
0,1519 RON - 0,1711 RON 200 În stoc
M16 x 1.5
0,4873 RON - 0,5708 RON Solicitați termenul de livrare aici
M50 x 1.5
0,3339 RON - 0,3913 RON Solicitați termenul de livrare aici
1" NPT
38.0 mm
0,6271 RON - 0,742 RON Solicitați termenul de livrare aici
M63 x 1.5
0,3901 RON - 0,4572 RON Solicitați termenul de livrare aici
M40
46.0 mm
0,1837 RON - 0,1872 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 9
0,2464 RON - 0,2861 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 21
32.5 mm
0,1999 RON - 0,2272 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 13.5
22.0 mm
0,1467 RON - 0,1496 RON 150 În stoc
PG 7
0,438 RON - 0,5133 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 36
51.0 mm
0,2696 RON - 0,2696 RON 1500 În stoc
PG 11
24.0 mm
0,1944 RON - 0,2272 RON 3778 În stoc
1/2" NPT
27.0 mm
0,6188 RON - 0,716 RON 350 În stoc
M63 x 1.5
71.0 mm
0,4257 RON - 0,4257 RON 900 În stoc
M32 x 1.5
42.0 mm
0,1999 RON - 0,2272 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 16
0,2505 RON - 0,2861 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25 x 1.5 mm
29.0 mm
0,4873 RON - 0,5708 RON 2043 În stoc
PG 42
60.0 mm
0,1999 RON - 0,2272 RON 645 În stoc
M20 x 1.5 mm
0,4504 RON - 0,4504 RON 1360 În stoc
PG 36
51.0 mm
  • din 3
Garnitură pentru presetupă cablu M16 x 1.5 Neopren Negru

10381281

Interval de preț
0,1711 RON - 0,1519 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    2.0 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M16 x 1.5
  • Cod Vamal
    4016930090
Șaibe presetupe PG 7 Neopren Negru

10381175

Interval de preț
0,1496 RON - 0,1467 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    2.3 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 7
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibe presetupe PG 11 Neopren Negru

10380970

Interval de preț
0,2696 RON - 0,2696 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.9 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 11
  • Diametru exterior
    24.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu 1/2" NPT Neopren Negru

10381144

Interval de preț
0,2272 RON - 0,1944 RON

Niveluri de stoc
3778 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.1 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    1/2" NPT
  • Diametru exterior
    27.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu M63 x 1.5 Neopren Negru

10381120

Interval de preț
0,716 RON - 0,6188 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    2.1 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M63 x 1.5
  • Diametru exterior
    71.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu M32 x 1.5 Neopren Negru

10381090

Interval de preț
0,4257 RON - 0,4257 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.8 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M32 x 1.5
  • Diametru exterior
    42.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu PG 42 Neopren Negru

10381250

Interval de preț
0,5708 RON - 0,4873 RON

Niveluri de stoc
2043 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    5.0 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 42
  • Diametru exterior
    60.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu M20 x 1.5 mm Neopren Negru

10381298

Interval de preț
0,2272 RON - 0,1999 RON

Niveluri de stoc
645 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.5 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M20 x 1.5 mm
  • Cod Vamal
    4016930090
Garnitură pentru presetupă cablu PG 36 Neopren Negru

10381021

Interval de preț
0,4504 RON - 0,4504 RON

Niveluri de stoc
1360 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    2.4 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 36
  • Diametru exterior
    51.0 mm