Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Upevňovacie podložky pod káblové vývodky sú vhodné na použitie so sortimentom káblových vývodiek a upevňovacích matíc. Sú vyrobené z neoprénu, dajú sa rýchlo a jednoducho upevniť a poskytujú prirodzené utesnenie.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametru exterior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,449 RON - 0,5262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,1557 RON - 0,1754 RON | 200 În stoc |
M16 x 1.5
|
|
||
| 0,3999 RON - 0,4687 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M40
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,3423 RON - 0,4011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,4582 RON - 0,4911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M50 x 1.5
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
| 0,2484 RON - 0,2932 RON | 5 În stoc |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,1557 RON - 0,1754 RON | 25 În stoc |
PG 11
|
|
||
| 0,2049 RON - 0,2329 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 16
|
|
||
| 0,4995 RON - 0,5851 RON | 2043 În stoc |
PG 42
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,2049 RON - 0,2329 RON | 470 În stoc |
M20 x 1.5 mm
|
|
||
| 0,4995 RON - 0,5851 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M50 x 1.5
|
|
||
| 0,3437 RON - 0,3437 RON | 650 În stoc |
M25 x 1.5
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 0,6343 RON - 0,7339 RON | 200 În stoc |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 0,348 RON - 0,4112 RON | 15 În stoc |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 0,2049 RON - 0,2329 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 13.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2245 RON - 0,2245 RON | 1200 În stoc |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,268 RON - 0,268 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 16
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,6427 RON - 0,7606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M63 x 1.5
|
|
||
| 0,2006 RON - 0,2006 RON | 6400 În stoc |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,3115 RON - 0,3115 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm