Meniu Caută

Șaibe pentru presetupe

În stoc

Upevňovacie podložky pod káblové vývodky sú vhodné na použitie so sortimentom káblových vývodiek a upevňovacích matíc. Sú vyrobené z neoprénu, dajú sa rýchlo a jednoducho upevniť a poskytujú prirodzené utesnenie.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
42 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametru exterior Cumpără
0,2711 RON - 0,2711 RON 5500 În stoc
M16 x 1.5
19.5 mm
0,4299 RON - 0,4299 RON 500 În stoc
M40
53.0 mm
0,308 RON - 0,308 RON 2000 În stoc
PG 13.5
24.0 mm
0,4504 RON - 0,4504 RON 1360 În stoc
PG 36
51.0 mm
0,1957 RON - 0,1957 RON 6950 În stoc
PG 9
19.5 mm
0,2615 RON - 0,2615 RON 400 În stoc
PG 16
26.0 mm
0,46 RON - 0,5339 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 42
59.5 mm
0,2834 RON - 0,2834 RON 26393 În stoc
M20 x 1.5
24.0 mm
0,3353 RON - 0,3353 RON 600 În stoc
M25 x 1.5
31.5 mm
0,6188 RON - 0,716 RON 350 În stoc
M63 x 1.5
71.0 mm
0,2696 RON - 0,2696 RON 1500 În stoc
PG 11
24.0 mm
0,5599 RON - 0,5599 RON 1000 În stoc
PG 29
40.5 mm
0,5107 RON - 0,5107 RON 5500 În stoc
M12 x 1.5
16.0 mm
0,4257 RON - 0,4257 RON 900 În stoc
M32 x 1.5
42.0 mm
0,1451 RON - 0,1711 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/8" NPT
24.0 mm
0,1467 RON - 0,1496 RON 150 În stoc
PG 7
0,2191 RON - 0,2191 RON 5900 În stoc
PG 7
16.0 mm
0,3039 RON - 0,3039 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 21
34.0 mm
0,5859 RON - 0,6845 RON 8 În stoc
PG 48
63.0 mm
0,447 RON - 0,4792 RON 70 În stoc
M50 x 1.5
62.5 mm
  • din 3
Garnitură pentru presetupă cablu M16 x 1.5 Neopren Negru

10381069

Interval de preț
0,2711 RON - 0,2711 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.4 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M16 x 1.5
  • Diametru exterior
    19.5 mm
Garnitură pentru presetupă cablu M40 x 1.5 Neopren Negru

10381106

Interval de preț
0,4299 RON - 0,4299 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.7 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M40
  • Diametru exterior
    53.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu PG 13.5 Neopren Negru

10380987

Interval de preț
0,308 RON - 0,308 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.8 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 13.5
  • Diametru exterior
    24.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu PG 36 Neopren Negru

10381021

Interval de preț
0,4504 RON - 0,4504 RON

Niveluri de stoc
1360 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    2.4 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 36
  • Diametru exterior
    51.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu PG 9 Neopren Negru

10380963

Interval de preț
0,1957 RON - 0,1957 RON

Niveluri de stoc
6950 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.4 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 9
  • Diametru exterior
    19.5 mm
Garnitură pentru presetupă cablu PG 16 Neopren Negru

10380994

Interval de preț
0,2615 RON - 0,2615 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    2.0 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 16
  • Diametru exterior
    26.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu M20 x 1.5 Neopren Negru

10381076

Interval de preț
0,2834 RON - 0,2834 RON

Niveluri de stoc
26393 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.8 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M20 x 1.5
  • Diametru exterior
    24.0 mm
Șaibe presetupe M25 x 1.5 Neopren Negru

10381083

Interval de preț
0,3353 RON - 0,3353 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.6 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M25 x 1.5
  • Diametru exterior
    31.5 mm
Garnitură pentru presetupă cablu M63 x 1.5 Neopren Negru

10381120

Interval de preț
0,716 RON - 0,6188 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    2.1 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M63 x 1.5
  • Diametru exterior
    71.0 mm
Șaibe presetupe PG 11 Neopren Negru

10380970

Interval de preț
0,2696 RON - 0,2696 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.9 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 11
  • Diametru exterior
    24.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu PG 29 Neopren Negru

10381014

Interval de preț
0,5599 RON - 0,5599 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    2.2 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 29
  • Diametru exterior
    40.5 mm
Garnitură pentru presetupă cablu M12 x 1.5 Neopren Negru

10381052

Interval de preț
0,5107 RON - 0,5107 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.3 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
  • Diametru exterior
    16.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu M32 x 1.5 Neopren Negru

10381090

Interval de preț
0,4257 RON - 0,4257 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.8 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M32 x 1.5
  • Diametru exterior
    42.0 mm
Șaibe presetupe PG 7 Neopren Negru

10381175

Interval de preț
0,1496 RON - 0,1467 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    2.3 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 7
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibe presetupe PG 7 Neopren Negru

10380956

Interval de preț
0,2191 RON - 0,2191 RON

Niveluri de stoc
5900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.3 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 7
  • Diametru exterior
    16.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu PG 48 Neopren Negru

10381045

Interval de preț
0,6845 RON - 0,5859 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    2.5 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 48
  • Diametru exterior
    63.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu M50 x 1.5 Neopren Negru

10381113

Interval de preț
0,4792 RON - 0,447 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    2.2 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M50 x 1.5
  • Diametru exterior
    62.5 mm