Meniu Caută

Șaibe pentru presetupe

În stoc

Upevňovacie podložky pod káblové vývodky sú vhodné na použitie so sortimentom káblových vývodiek a upevňovacích matíc. Sú vyrobené z neoprénu, dajú sa rýchlo a jednoducho upevniť a poskytujú prirodzené utesnenie.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
42 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametru exterior Cumpără
0,1519 RON - 0,1711 RON 200 În stoc
M16 x 1.5
0,3901 RON - 0,4572 RON Solicitați termenul de livrare aici
M40
46.0 mm
0,3339 RON - 0,3913 RON Solicitați termenul de livrare aici
1" NPT
38.0 mm
0,5599 RON - 0,5599 RON 1000 În stoc
PG 29
40.5 mm
0,5107 RON - 0,5107 RON 5500 În stoc
M12 x 1.5
16.0 mm
0,2696 RON - 0,2696 RON 1500 În stoc
PG 11
24.0 mm
0,4257 RON - 0,4257 RON 850 În stoc
M32 x 1.5
42.0 mm
0,1451 RON - 0,1711 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/8" NPT
24.0 mm
0,1467 RON - 0,1496 RON 150 În stoc
PG 7
0,3477 RON - 0,4011 RON Solicitați termenul de livrare aici
M32 x 1.5
0,1971 RON - 0,2272 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/2" NPT
24.0 mm
0,3423 RON - 0,4011 RON 10 În stoc
PG 29
41.0 mm
0,2409 RON - 0,2861 RON 5 În stoc
M12 x 1.5
0,2615 RON - 0,2615 RON 400 În stoc
PG 16
26.0 mm
0,46 RON - 0,5339 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 42
59.5 mm
0,2834 RON - 0,2834 RON 26193 În stoc
M20 x 1.5
24.0 mm
0,447 RON - 0,4792 RON 490 În stoc
M50 x 1.5
62.5 mm
0,1519 RON - 0,1711 RON 25 În stoc
PG 11
0,2423 RON - 0,2861 RON 5 În stoc
3/4" NPT
33.0 mm
0,2191 RON - 0,2191 RON 5900 În stoc
PG 7
16.0 mm
  • din 3
Garnitură pentru presetupă cablu M16 x 1.5 Neopren Negru

10381281

Interval de preț
0,1711 RON - 0,1519 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    2.0 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M16 x 1.5
  • Cod Vamal
    4016930090
Garnitură pentru presetupă cablu PG 29 Neopren Negru

10381014

Interval de preț
0,5599 RON - 0,5599 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    2.2 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 29
  • Diametru exterior
    40.5 mm
Garnitură pentru presetupă cablu M12 x 1.5 Neopren Negru

10381052

Interval de preț
0,5107 RON - 0,5107 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.3 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
  • Diametru exterior
    16.0 mm
Șaibe presetupe PG 11 Neopren Negru

10380970

Interval de preț
0,2696 RON - 0,2696 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.9 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 11
  • Diametru exterior
    24.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu M32 x 1.5 Neopren Negru

10381090

Interval de preț
0,4257 RON - 0,4257 RON

Niveluri de stoc
850 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.8 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M32 x 1.5
  • Diametru exterior
    42.0 mm
Șaibe presetupe PG 7 Neopren Negru

10381175

Interval de preț
0,1496 RON - 0,1467 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    2.3 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 7
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură pentru presetupă cablu PG 29 Neopren Negru

10381236

Interval de preț
0,4011 RON - 0,3423 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    4.0 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 29
  • Diametru exterior
    41.0 mm
Șaibe presetupe M12 x 1.5 Neopren Negru

10381274

Interval de preț
0,2861 RON - 0,2409 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.5 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură pentru presetupă cablu PG 16 Neopren Negru

10380994

Interval de preț
0,2615 RON - 0,2615 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    2.0 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 16
  • Diametru exterior
    26.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu M20 x 1.5 Neopren Negru

10381076

Interval de preț
0,2834 RON - 0,2834 RON

Niveluri de stoc
26193 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.8 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M20 x 1.5
  • Diametru exterior
    24.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu M50 x 1.5 Neopren Negru

10381113

Interval de preț
0,4792 RON - 0,447 RON

Niveluri de stoc
490 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    2.2 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M50 x 1.5
  • Diametru exterior
    62.5 mm
Garnitură pentru presetupă cablu PG 11 Neopren Negru

10381199

Interval de preț
0,1711 RON - 0,1519 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.5 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 11
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură pentru presetupă cablu 3/4" NPT Neopren Negru

10381151

Interval de preț
0,2861 RON - 0,2423 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.5 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    3/4" NPT
  • Diametru exterior
    33.0 mm
Șaibe presetupe PG 7 Neopren Negru

10380956

Interval de preț
0,2191 RON - 0,2191 RON

Niveluri de stoc
5900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.3 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 7
  • Diametru exterior
    16.0 mm