Meniu Caută

Șaibe în șea - nailon

În stoc

Sedlové podložky sú navrhnuté pre potrubia a rúrky a poskytujú oporu pre zostavu rúr počas inštalácie a aplikácie. Vyrábajú sa z polyamidu 6 v čiernej alebo prírodnej farbe, nepoškodzujú lakované povrchy.

Cod Serie: SR1943

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime Diametru interior Diametru exterior Dimensiune tub compatibil Dimensiuni filet compatibil (Toate) Înălțime totală Cumpără
0,6009 RON - 0,7776 RON 42500 În stoc
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,6009 RON - 0,7776 RON 57500 În stoc
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,9008 RON - 1,6429 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
1,506 RON - 2,4506 RON 3758 În stoc
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
1,1117 RON - 2,0262 RON 800 În stoc
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
0,5408 RON - 0,6996 RON 1500 În stoc
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,9008 RON - 1,6429 RON 18400 În stoc
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,5408 RON - 0,6996 RON 15500 În stoc
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
1,0528 RON - 1,9304 RON 300 În stoc
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
1,202 RON - 2,2042 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,5408 RON - 0,6996 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
4,5179 RON - 7,9544 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
4,5179 RON - 7,9544 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,4736 RON - 0,6599 RON 9500 În stoc
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
1,506 RON - 2,4506 RON 3700 În stoc
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
1,506 RON - 2,4506 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,9008 RON - 1,6429 RON 9300 În stoc
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
4,5179 RON - 7,9544 RON 1500 În stoc
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
1,0528 RON - 1,9304 RON 955 În stoc
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
4,5179 RON - 7,9544 RON 3850 În stoc
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
  • din 2
Șaibă pentru tuburi 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nailon 6/6 Negru

10069257

Interval de preț
0,7776 RON - 0,6009 RON

Niveluri de stoc
42500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    5.0 mm
Șaibă pentru tuburi 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nailon 6/6 Natural

10069240

Interval de preț
0,7776 RON - 0,6009 RON

Niveluri de stoc
57500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    5.0 mm
Șaibă pentru tuburi 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nailon 6/6 Natural

10069479

Interval de preț
2,4506 RON - 1,506 RON

Niveluri de stoc
3758 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    8.3 mm
Șaibă pentru tuburi 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon Negru

10069370

Interval de preț
2,0262 RON - 1,1117 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Grosime
    1.0 mm
Șaibă pentru tuburi 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nailon 6/6 Negru

10069219

Interval de preț
0,6996 RON - 0,5408 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    4.2 mm
Șaibă pentru tuburi 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6 Negru

10069301

Interval de preț
1,6429 RON - 0,9008 RON

Niveluri de stoc
18400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    6.2 mm
Șaibă pentru tuburi 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nailon 6/6 Natural

10069226

Interval de preț
0,6996 RON - 0,5408 RON

Niveluri de stoc
15500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    5.2 mm
Șaibă pentru tuburi 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon 6/6 Negru

10069356

Interval de preț
1,9304 RON - 1,0528 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    6.2 mm
Șaibă pentru tuburi 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nailon Negru

10069196

Interval de preț
0,6599 RON - 0,4736 RON

Niveluri de stoc
9500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Grosime
    1.0 mm
Șaibă pentru tuburi 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nailon 6/6 Negru

10069462

Interval de preț
2,4506 RON - 1,506 RON

Niveluri de stoc
3700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    6.2 mm
Șaibă pentru tuburi 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6 Negru

10069288

Interval de preț
1,6429 RON - 0,9008 RON

Niveluri de stoc
9300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    5.2 mm
Șaibă pentru tuburi 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Negru

10069639

Interval de preț
7,9544 RON - 4,5179 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    6.6 mm
Șaibă pentru tuburi 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon Negru

10069332

Interval de preț
1,9304 RON - 1,0528 RON

Niveluri de stoc
955 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Grosime
    1.0 mm
Șaibă pentru tuburi 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Negru

10069653

Interval de preț
7,9544 RON - 4,5179 RON

Niveluri de stoc
3850 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    16.5 mm