Meniu Caută

Șaibe filetate de prindere

În stoc

Această gamă de șaibe captive include șaibe cu filet foarte puțin adânc pe diametrul interior. Aceasta înseamnă că pot fi înșurubate și, odată trecute de filete, nu se desfac de pe bolțul sau șurubul captiv.

Cum se instalează un ansamblu șurub și șaibă captive:
1) Așezați șurubul captiv în orificiul panoului.
2) Introduceți șaiba pe șurub, dincolo de partea filetată a șurubului, care reține șurubul în panou.

Șaibele sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

  • Șaibele captive au un filet foarte puțin adânc pe diametrul interior.
  • Odată trecute de filete, nu se desfac de pe bolțul sau șurubul captiv.
  • Cu montare cu șurub.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRP0168

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
22 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 w1 0.05 Cumpără
7,2058 RON - 10,291 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
1.5
5,9655 RON - 8,5178 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
M2.5
1.0
9,3685 RON - 13,3865 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
1.5
6,5293 RON - 9,3275 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
1.2
11,89 RON - 16,9843 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
M10
3.0
43,3883 RON - 66,748 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
M20
5.0
10,8548 RON - 15,498 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
2.0
12,5665 RON - 17,958 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
M12
3.5
24,4668 RON - 34,9423 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0
M16
4.0
44,7618 RON - 63,9395 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
M20
5.0
7,8515 RON - 11,2135 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
1.6
8,364 RON - 11,9515 RON 34 În stoc
16.0
M8
2.0
11,9618 RON - 17,0868 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
M12
3.5
10,8548 RON - 15,498 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M3.5
1.2
8,528 RON - 12,1873 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
1.2
6,5293 RON - 9,3275 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
1.0
10,25 RON - 14,637 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
1.6
8,364 RON - 11,9515 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M3.5
1.2
9,2045 RON - 13,1508 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
M10
3.0
8,528 RON - 12,1873 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
1.0
  • din 2
Șaibă M8 16.0 2.0 Oţel inoxidabil 303

20145675

Interval de preț
11,9515 RON - 8,364 RON

Niveluri de stoc
34 În stoc
Caracteristici
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Material
    Oţel inoxidabil 303
  • Cod Vamal
    8483608090