Meniu Caută

Șaibe de închidere

În stoc

Ukončovacie podložky majú dobré izolačné vlastnosti, zaistia atraktívny vzhľad a poskytujú výbornú ochranu pred poškodením.

Cod Serie: SR1946

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
64 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Diametru interior Diametru exterior Dimensiuni filet compatibil (Toate) Tip Tip șaibă Model cu șurub Cumpără
0,2161 RON - 0,3002 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,3255 RON - 0,4532 RON 51000 În stoc
Alb
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,4125 RON - 0,5739 RON 19 În stoc
Alb
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,2539 RON - 0,355 RON 46500 În stoc
Alb
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,2947 RON - 0,4111 RON 83098 În stoc
Negru
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,3971 RON - 0,5543 RON 88500 În stoc
Negru
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,2877 RON - 0,3999 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,2161 RON - 0,3002 RON 9000 În stoc
Alb
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,4968 RON - 0,6918 RON 11500 În stoc
Alb
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap
0,2161 RON - 0,3002 RON 48000 În stoc
Alb
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
Șaibă standard
Șurub cu cap înecat
0,4125 RON - 0,5739 RON 476226 În stoc
Negru
6.4 mm
15.0 mm
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,3255 RON - 0,4532 RON 52630 În stoc
Negru
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,2161 RON - 0,3002 RON 11000 În stoc
Alb
3.2 mm
8.5 mm
M3
1
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,2161 RON - 0,3002 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,2877 RON - 0,3999 RON 32500 În stoc
Alb
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,3971 RON - 0,5543 RON 290 În stoc
Alb
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,2539 RON - 0,355 RON 35820 În stoc
Alb
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,5613 RON - 0,7844 RON 31500 În stoc
Alb
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,2877 RON - 0,3999 RON 51050 În stoc
Alb
5.3 mm
12.7 mm
M5
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,2539 RON - 0,355 RON 2150 În stoc
Alb
3.2 mm
14.0 mm
M3
4
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
  • din 4
Șaibă de finisare 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm Nailon Alb

10048429

Interval de preț
0,4532 RON - 0,3255 RON

Niveluri de stoc
51000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
Șaibă de finisare 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nailon Alb

10048788

Interval de preț
0,5739 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Șaibă de finisare 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nailon Alb

10048887

Interval de preț
0,355 RON - 0,2539 RON

Niveluri de stoc
46500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
Șaibă de finisare 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Negru

10048412

Interval de preț
0,4111 RON - 0,2947 RON

Niveluri de stoc
83098 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
Șaibă de finisare 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm PA Negru

10048450

Interval de preț
0,5543 RON - 0,3971 RON

Niveluri de stoc
88500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Șaibă de finisare 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nailon Alb

10048863

Interval de preț
0,3002 RON - 0,2161 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Șaibă de finisare 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nailon Alb

10048948

Interval de preț
0,6918 RON - 0,4968 RON

Niveluri de stoc
11500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M8
Șaibă de finisare 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nailon Alb

10048702

Interval de preț
0,3002 RON - 0,2161 RON

Niveluri de stoc
48000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă standard
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M2.5
Șaibă de finisare 6.4 mm 15.0 mm Nailon 6/6 Negru

10048931

Interval de preț
0,5739 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
476226 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Diametru exterior
    15.0 mm
Șaibă de finisare 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Negru

10048436

Interval de preț
0,4532 RON - 0,3255 RON

Niveluri de stoc
52630 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
Șaibă de finisare 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nailon Alb

10048726

Interval de preț
0,3002 RON - 0,2161 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Șaibă de finisare 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm Nailon Alb

10048405

Interval de preț
0,3999 RON - 0,2877 RON

Niveluri de stoc
32500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
Șaibă de finisare 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm Nailon Alb

10048443

Interval de preț
0,5543 RON - 0,3971 RON

Niveluri de stoc
290 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Șaibă de finisare 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nailon Alb

10048740

Interval de preț
0,355 RON - 0,2539 RON

Niveluri de stoc
35820 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
Șaibă de finisare 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nailon Alb

10048801

Interval de preț
0,7844 RON - 0,5613 RON

Niveluri de stoc
31500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M8
Șaibă de finisare 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nailon Alb

10048900

Interval de preț
0,3999 RON - 0,2877 RON

Niveluri de stoc
51050 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
Șaibă de finisare 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nailon Alb

10049044

Interval de preț
0,355 RON - 0,2539 RON

Niveluri de stoc
2150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3