Ukončovacie podložky majú dobré izolačné vlastnosti, zaistia atraktívny vzhľad a poskytujú výbornú ochranu pred poškodením.
Cod Serie: SR1946
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Diametru interior | Diametru exterior | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Tip | Tip șaibă | Model cu șurub | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2477 RON - 0,3463 RON | 2150 În stoc |
Alb
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
4 - Aplicații intense
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,3327 RON - 0,4627 RON | 13500 În stoc |
Alb
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
3
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
| 0,4586 RON - 0,6393 RON | 14100 În stoc |
Alb
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
4 - Aplicații intense
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,2807 RON - 0,3901 RON | 14550 În stoc |
Alb
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
2
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,2491 RON - 0,3477 RON | 70500 În stoc |
Alb
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
| 0,2807 RON - 0,3901 RON | 4000 În stoc |
Alb
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,2807 RON - 0,3901 RON | 29940 În stoc |
Alb
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
1
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
| 0,2477 RON - 0,3463 RON | 56500 În stoc |
Alb
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,5654 RON - 0,7324 RON | 18000 În stoc |
Alb
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
4 - Aplicații intense
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,4847 RON - 0,6749 RON | 67000 În stoc |
Negru
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,2477 RON - 0,3463 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,2108 RON - 0,2929 RON | 13000 În stoc |
Alb
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
2
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,4847 RON - 0,6749 RON | 11500 În stoc |
Alb
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
2
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap
|
||
| 0,5476 RON - 0,7653 RON | 27000 În stoc |
Alb
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
| 0,4586 RON - 0,6393 RON | 12500 În stoc |
Alb
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
| 0,2108 RON - 0,2929 RON | 70500 În stoc |
Alb
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M3
|
2
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,4189 RON - 0,5873 RON | 41500 În stoc |
Alb
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
4 - Aplicații intense
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,2807 RON - 0,3901 RON | 43000 În stoc |
Negru
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,4024 RON - 0,5599 RON | 603226 În stoc |
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,2423 RON - 0,2423 RON | 1000 În stoc |
Negru
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
Șaibă standard
|
Șurub cu cap înecat
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina