Meniu Caută

Șaibe de fixare

În stoc

Prídržne podložky majú výstupy proti uvoľneniu skrutky. Sú vhodné na predmontáž a majú tesniace schopnosti. Sú odolné voči korózii a mnohým chemikáliám.

Cod Serie: SR1945

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Dimensiune șurub Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,2301 RON - 0,2764 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M4
HDPE
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,2947 RON - 0,3522 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M5
HDPE
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,2427 RON - 0,2905 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M4
HDPE
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,529 RON - 0,6356 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M10
HDPE
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,4757 RON - 0,5725 RON 1000 În stoc
Natural
M5
HDPE
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,3242 RON - 0,3901 RON 1750 În stoc
Natural
M5
HDPE
5.3 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,4293 RON - 0,5191 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M6
HDPE
6.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,3781 RON - 0,4668 RON 980 În stoc
Natural
3/8
Nailon 6/6
  • din 8
Șaibă de fixare 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10322666

Interval de preț
0,5725 RON - 0,4757 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Dimensiune șurub
    M5
  • Material
    HDPE
Șaibă de fixare 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm HDPE

10322581

Interval de preț
0,3901 RON - 0,3242 RON

Niveluri de stoc
1750 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Dimensiune șurub
    M5
  • Material
    HDPE
Șaibă 9.6 mm 0.775 in 0.177 in Nailon 6/6

10354919

Interval de preț
0,4668 RON - 0,3781 RON

Niveluri de stoc
980 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    3/8
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790