Prídržne podložky majú výstupy proti uvoľneniu skrutky. Sú vhodné na predmontáž a majú tesniace schopnosti. Sú odolné voči korózii a mnohým chemikáliám.
Cod Serie: SR1945
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Dimensiune șurub | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3002 RON - 0,3002 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
|
HDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,6979 RON - 1,6979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
|
HDPE
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2844 RON - 0,2844 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
M6
|
HDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4433 RON - 0,4433 RON | 201765 În stoc |
Natural
|
|
HDPE
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1754 RON - 0,1754 RON | 1000 În stoc |
Natural
|
M6
|
HDPE
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2551 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
M3.5
|
HDPE
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,1599 RON - 0,1599 RON | 16012 În stoc |
Natural
|
M4
|
HDPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,6778 RON - 0,9402 RON | 5750 În stoc |
Natural
|
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,6979 RON - 2,7645 RON | 6200 În stoc |
Natural
|
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4182 RON - 0,6707 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
M3.5
|
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1334 RON - 0,1647 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
#10
|
Nailon 6/6
|
|
|
|
||
| 0,1287 RON - 0,159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
#8
|
Nailon 6/6
|
|
|
|
||
| 0,7658 RON - 0,7658 RON | 3000 În stoc |
Natural
|
M10
|
HDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4585 RON - 0,4585 RON | 600 În stoc |
Natural
|
M3
|
HDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2161 RON - 0,2567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
M3
|
HDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2207 RON - 0,2207 RON | 39000 În stoc |
Natural
|
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,2098 RON - 0,2098 RON | 83000 În stoc |
Natural
|
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,9515 RON - 1,3191 RON | 13394 În stoc |
Natural
|
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2724 RON - 0,3801 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,2152 RON - 0,2152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
M5
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina