Meniu Caută

Șaibe de fixare

În stoc

Prídržne podložky majú výstupy proti uvoľneniu skrutky. Sú vhodné na predmontáž a majú tesniace schopnosti. Sú odolné voči korózii a mnohým chemikáliám.

Cod Serie: SR1945

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
141 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Diametru interior Diametru exterior Dimensiuni șurub compatibil (Toate) Grosime Cumpără
0,3779 RON - 0,4531 RON Solicitați termenul de livrare aici
HDPE
14.0 mm
1.2 mm
0,1502 RON - 0,1502 RON 49000 În stoc
PA
4.3 mm
7.0 mm
2.3 mm
0,4299 RON - 0,4299 RON 4500 În stoc
HDPE
12.8 mm
0.8 mm
0,4641 RON - 0,5585 RON Solicitați termenul de livrare aici
HDPE
18.0 mm
1.5 mm
0,3163 RON - 0,3806 RON Solicitați termenul de livrare aici
HDPE
20.0 mm
1.0 mm
0,5161 RON - 0,6201 RON Solicitați termenul de livrare aici
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
0,2875 RON - 0,3436 RON Solicitați termenul de livrare aici
HDPE
10.0 mm
1.0 mm
0,6817 RON - 0,8173 RON Solicitați termenul de livrare aici
HDPE
30.0 mm
2.5 mm
0,2245 RON - 0,2696 RON Solicitați termenul de livrare aici
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
0,2738 RON - 0,3285 RON Solicitați termenul de livrare aici
HDPE
12.8 mm
0.8 mm
0,6476 RON - 0,7763 RON Solicitați termenul de livrare aici
HDPE
27.0 mm
2.5 mm
0,2368 RON - 0,2834 RON Solicitați termenul de livrare aici
HDPE
9.0 mm
0.8 mm
0,4189 RON - 0,5065 RON Solicitați termenul de livrare aici
HDPE
17.0 mm
1.6 mm
0,4011 RON - 0,4805 RON Solicitați termenul de livrare aici
HDPE
16.0 mm
1.6 mm
0,5983 RON - 0,7173 RON Solicitați termenul de livrare aici
HDPE
24.0 mm
2.5 mm
0,9283 RON - 1,2869 RON 13394 În stoc
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,7325 RON - 0,9043 RON 1410 În stoc
HDPE
27.0 mm
2.0 mm
0,5421 RON - 0,6503 RON 250 În stoc
HDPE
24.0 mm
2.0 mm
0,4408 RON - 0,5325 RON Solicitați termenul de livrare aici
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0,7256 RON - 0,8707 RON 50 În stoc
HDPE
32.0 mm
3.0 mm
  • din 8
Șaibă de fixare 4.3 mm 7.0 mm 2.3 mm PA

10055823

Interval de preț
0,1502 RON - 0,1502 RON

Niveluri de stoc
49000 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Natural
  • Diametru exterior
    7.0 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
Șaibă de fixare 12.8 mm 0.8 mm HDPE

10340578

Interval de preț
0,4299 RON - 0,4299 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Natural
  • Diametru exterior
    12.8 mm
  • Grosime
    0.8 mm
Șaibă de fixare 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10117330

Interval de preț
1,2869 RON - 0,9283 RON

Niveluri de stoc
13394 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Natural
  • Diametru exterior
    30.0 mm
  • Diametru interior
    10.5 mm
Șaibă de fixare 13.0 mm 27.0 mm 2.0 mm HDPE

10214930

Interval de preț
0,9043 RON - 0,7325 RON

Niveluri de stoc
1410 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Natural
  • Diametru exterior
    27.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
Șaibă de fixare 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

10322703

Interval de preț
0,6503 RON - 0,5421 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Natural
  • Diametru exterior
    24.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
Șaibă de fixare 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm HDPE

10322741

Interval de preț
0,8707 RON - 0,7256 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Natural
  • Diametru exterior
    32.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm