Meniu Caută

Șaibe de fixare

În stoc

Prídržne podložky majú výstupy proti uvoľneniu skrutky. Sú vhodné na predmontáž a majú tesniace schopnosti. Sú odolné voči korózii a mnohým chemikáliám.

Cod Serie: SR1945

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
141 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Dimensiuni șurub compatibil Cumpără
0,1697 RON - 0,1697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
HDPE
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,3997 RON - 0,3997 RON 20249 În stoc
Natural
HDPE
20.0 mm
1.0 mm
0,5654 RON - 0,5654 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
HDPE
10.0 mm
1.0 mm
0,1395 RON - 0,1395 RON 21500 În stoc
Natural
PA
9.0 mm
1.4 mm
0,1661 RON - 0,1661 RON 6000 În stoc
Natural
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,1779 RON - 0,1779 RON 54170 În stoc
Negru
PVC
9.0 mm
1.5 mm
0,3875 RON - 0,5408 RON 22500 În stoc
Negru
PVC
18.0 mm
2.0 mm
0,1395 RON - 0,1395 RON 186480 În stoc
Natural
PA
11.5 mm
1.4 mm
0,1297 RON - 0,1297 RON 522000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
6.0 mm
1.0 mm
0,1601 RON - 0,1601 RON 15000 În stoc
Roșu
LDPE - PIR
5.3 mm
11.0 mm
1.4 mm
0,1464 RON - 0,1464 RON 63880 În stoc
Gri
LDPE - PIR
5.5 mm
2.1 mm
0,2615 RON - 0,3628 RON 197990 În stoc
Gri
LDPE - PIR
8.4 mm
13.0 mm
2.7 mm
0,1519 RON - 0,1519 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE - PIR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,3833 RON - 0,3833 RON 69000 În stoc
Natural
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
1,6565 RON - 1,6565 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
HDPE
13.6 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,4325 RON - 0,4325 RON 201765 În stoc
Natural
HDPE
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,2916 RON - 0,2916 RON 43000 În stoc
Natural
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0,156 RON - 0,156 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
HDPE
9.0 mm
0.8 mm
0,3655 RON - 0,509 RON 52000 În stoc
Natural
PA
18.0 mm
2.0 mm
0,7407 RON - 1,0255 RON 3750 În stoc
Natural
PA
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
  • din 8
Șaibă de fixare 20.0 mm 1.0 mm HDPE

10120255

Interval de preț
0,3997 RON - 0,3997 RON

Niveluri de stoc
20249 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

10041727

Interval de preț
0,1395 RON - 0,1395 RON

Niveluri de stoc
21500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    9.0 mm
  • Grosime
    1.4 mm
  • Material
    PA
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

10060056

Interval de preț
0,1661 RON - 0,1661 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    2.7 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Material
    PA
  • Material complet
    Poliamidă 66
Șaibă de fixare 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

10117279

Interval de preț
0,1779 RON - 0,1779 RON

Niveluri de stoc
54170 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    9.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Material
    PVC
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
Șaibe plate 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

10117408

Interval de preț
0,5408 RON - 0,3875 RON

Niveluri de stoc
22500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Material
    PVC
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Negru
Șaibă de fixare 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Interval de preț
0,1395 RON - 0,1395 RON

Niveluri de stoc
186480 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    11.5 mm
  • Grosime
    1.4 mm
  • Material
    PA
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10060063

Interval de preț
0,1297 RON - 0,1297 RON

Niveluri de stoc
522000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116753

Interval de preț
0,1601 RON - 0,1601 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    11.0 mm
  • Grosime
    1.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Material complet
    Poliamidă 66
Șaibă de fixare 3.2 mm 5.5 mm 2.1 mm LDPE - PIR

10116791

Interval de preț
0,1464 RON - 0,1464 RON

Niveluri de stoc
63880 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    5.5 mm
  • Grosime
    2.1 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Gri
Șaibă de fixare 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116838

Interval de preț
0,3628 RON - 0,2615 RON

Niveluri de stoc
197990 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    13.0 mm
  • Grosime
    2.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Material complet
    Poliamidă 66
Șaibă de fixare 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10070734

Interval de preț
0,3833 RON - 0,3833 RON

Niveluri de stoc
69000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

10070833

Interval de preț
0,4325 RON - 0,4325 RON

Niveluri de stoc
201765 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Diametru exterior
    24.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Șaibă de fixare 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070857

Interval de preț
0,2916 RON - 0,2916 RON

Niveluri de stoc
43000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10055946

Interval de preț
0,509 RON - 0,3655 RON

Niveluri de stoc
52000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Material
    PA
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10114308

Interval de preț
1,0255 RON - 0,7407 RON

Niveluri de stoc
3750 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    12.5 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Material complet
    Poliamidă 66