Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Prídržne podložky majú výstupy proti uvoľneniu skrutky. Sú vhodné na predmontáž a majú tesniace schopnosti. Sú odolné voči korózii a mnohým chemikáliám.
Cod Serie: SR1945
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Dimensiune șurub | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3915 RON - 0,6384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
M2.5
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,4182 RON - 0,6707 RON | 5000 În stoc |
Natural
|
M3.5
|
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,4658 RON - 0,7619 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
M4
|
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,5416 RON - 0,8434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
M5
|
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6778 RON - 0,9402 RON | 5750 În stoc |
Natural
|
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,6979 RON - 2,7645 RON | 5600 În stoc |
Natural
|
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7658 RON - 0,7658 RON | 3000 În stoc |
Natural
|
M10
|
HDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0597 RON - 0,0737 RON | 1000 În stoc |
Natural
|
#4
|
Nailon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0717 RON - 0,0886 RON | 2000 În stoc |
Natural
|
#6
|
Nailon 6/6
|
0.198 in
5 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0999 RON - 0,1233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
#8
|
Nailon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,14 RON - 0,1729 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
#8
|
Nailon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,14 RON - 0,1729 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
#10
|
Nailon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,1201 RON - 0,1483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1/4
|
Nailon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,2384 RON - 0,2943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1/4
|
Nailon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,151 RON - 0,1864 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
#8
|
Nailon 6/6
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
||
| 0,3148 RON - 0,3887 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
#10
|
Nailon 6/6
|
0.275 in
7 mm
|
0.787 in
20 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1112 RON - 0,1373 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
#4
|
Nailon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.050 in
1.3 mm
|
||
| 0,08 RON - 0,0987 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
#2
|
Nailon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,165 RON - 0,2037 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
#4
|
Nailon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,4682 RON - 0,5781 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
#7
|
Nailon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm