Meniu Caută

Șaibe de fixare

În stoc

Prídržne podložky majú výstupy proti uvoľneniu skrutky. Sú vhodné na predmontáž a majú tesniace schopnosti. Sú odolné voči korózii a mnohým chemikáliám.

Cod Serie: SR1945

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Dimensiune șurub Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,3858 RON - 0,5374 RON 68937 În stoc
Negru
M6
PVC
6.4 mm
18.2 mm
2.0 mm
0,3002 RON - 0,4195 RON 14600 În stoc
Negru
M3
PVC
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
1,6979 RON - 2,7645 RON 5700 În stoc
Negru
M13
PVC
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,4182 RON - 0,6707 RON 5000 În stoc
Natural
M3.5
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
1,6979 RON - 2,7645 RON 5600 În stoc
Natural
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,154 RON - 0,154 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M3
PA
3.2 mm
5.5 mm
2.2 mm
0,3747 RON - 0,5218 RON 22500 În stoc
Natural
M6
PA
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,3002 RON - 0,4195 RON 3500 În stoc
Negru
M5
PVC
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,4392 RON - 0,6104 RON 11500 În stoc
Natural
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,2915 RON - 0,4073 RON 41100 În stoc
Natural
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,6778 RON - 0,9402 RON 5750 În stoc
Natural
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,5416 RON - 0,8434 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M5
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,3915 RON - 0,6384 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M2.5
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,4658 RON - 0,7619 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M4
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
0,3119 RON - 0,4346 RON 27000 În stoc
Natural
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,1512 RON - 0,1512 RON 65000 În stoc
Natural
M4
PA
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,3115 RON - 0,3115 RON 52200 În stoc
Natural
M6
HDPE
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,3115 RON - 0,3115 RON 7750 În stoc
Natural
M8
HDPE
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,5796 RON - 0,5796 RON 1000 În stoc
Natural
M5
HDPE
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,3087 RON - 0,3087 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
  • din 8
Șaibă de fixare 6.4 mm 18.2 mm 2.0 mm PVC

10117309

Interval de preț
0,5374 RON - 0,3858 RON

Niveluri de stoc
68937 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    18.2 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Dimensiune șurub
    M6
  • Material
    PVC
Șaibă de fixare 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117392

Interval de preț
0,4195 RON - 0,3002 RON

Niveluri de stoc
14600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    15.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Dimensiune șurub
    M3
  • Material
    PVC
Șaibe plate 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PVC

10117378

Interval de preț
2,7645 RON - 1,6979 RON

Niveluri de stoc
5700 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    13.0 mm
  • Diametru exterior
    40.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Dimensiune șurub
    M13
  • Material
    PVC
Șaibă de fixare 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Interval de preț
0,6707 RON - 0,4182 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.6 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Dimensiune șurub
    M3.5
  • Material
    PC
Șaibă de fixare 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10117361

Interval de preț
2,7645 RON - 1,6979 RON

Niveluri de stoc
5600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    13.0 mm
  • Diametru exterior
    40.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10055946

Interval de preț
0,5218 RON - 0,3747 RON

Niveluri de stoc
22500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Dimensiune șurub
    M6
  • Material
    PA
Șaibe plate 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117293

Interval de preț
0,4195 RON - 0,3002 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    15.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Dimensiune șurub
    M5
  • Material
    PVC
Șaibă de fixare 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10118054

Interval de preț
0,6104 RON - 0,4392 RON

Niveluri de stoc
11500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10055922

Interval de preț
0,4073 RON - 0,2915 RON

Niveluri de stoc
41100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    15.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Șaibă 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Interval de preț
0,9402 RON - 0,6778 RON

Niveluri de stoc
5750 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    17.0 mm
  • Diametru exterior
    30.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Interval de preț
0,4346 RON - 0,3119 RON

Niveluri de stoc
27000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    21.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Interval de preț
0,1512 RON - 0,1512 RON

Niveluri de stoc
65000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Dimensiune șurub
    M4
  • Material
    PA
Șaibă de fixare 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070741

Interval de preț
0,3115 RON - 0,3115 RON

Niveluri de stoc
52200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Dimensiune șurub
    M6
  • Material
    HDPE
Șaibă de fixare 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10070789

Interval de preț
0,3115 RON - 0,3115 RON

Niveluri de stoc
7750 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Dimensiune șurub
    M8
  • Material
    HDPE
Șaibă de fixare 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm HDPE

10280911

Interval de preț
0,5796 RON - 0,5796 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Dimensiune șurub
    M5
  • Material
    HDPE