Meniu Caută

Șaibe de fixare

În stoc

Prídržne podložky majú výstupy proti uvoľneniu skrutky. Sú vhodné na predmontáž a majú tesniace schopnosti. Sú odolné voči korózii a mnohým chemikáliám.

Cod Serie: SR1945

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Dimensiune șurub Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,7658 RON - 0,7658 RON 3000 În stoc
Natural
M10
HDPE
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,2161 RON - 0,2567 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M3
HDPE
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,4585 RON - 0,4585 RON 600 În stoc
Natural
M3
HDPE
3.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,2724 RON - 0,3801 RON 3500 În stoc
Natural
PA
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
0,2477 RON - 0,2897 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M3.5
HDPE
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,2098 RON - 0,2098 RON 83000 În stoc
Natural
PA
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,2207 RON - 0,2207 RON 38000 În stoc
Natural
PA
6.4 mm
10.0 mm
2.8 mm
0,2152 RON - 0,2152 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M5
PA
5.3 mm
8.5 mm
2.8 mm
0,1771 RON - 0,1771 RON 9700 În stoc
Natural
M3
PA
3.2 mm
9.0 mm
1.5 mm
0,1334 RON - 0,1647 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
#10
Nailon 6/6
0,1287 RON - 0,159 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
#8
Nailon 6/6
0,3781 RON - 0,4668 RON 980 În stoc
Natural
3/8
Nailon 6/6
0,6778 RON - 0,9402 RON 5750 În stoc
Natural
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,6979 RON - 2,7645 RON 6200 În stoc
Natural
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,4182 RON - 0,6707 RON 5000 În stoc
Natural
M3.5
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,3915 RON - 0,6384 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M2.5
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,5416 RON - 0,8434 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M5
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,4658 RON - 0,7619 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M4
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
0,3564 RON - 0,4265 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M6
HDPE
6.2 mm
9.5 mm
1.0 mm
0,4406 RON - 0,4406 RON 4500 În stoc
Natural
M4
HDPE
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
  • din 8
Șaibă de fixare 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm HDPE

10214916

Interval de preț
0,7658 RON - 0,7658 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Dimensiune șurub
    M10
  • Material
    HDPE
Șaibă de fixare 3.2 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10214947

Interval de preț
0,4585 RON - 0,4585 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Dimensiune șurub
    M3
  • Material
    HDPE
Șaibă de fixare 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

10055854

Interval de preț
0,3801 RON - 0,2724 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    13.0 mm
  • Grosime
    2.8 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10055915

Interval de preț
0,2098 RON - 0,2098 RON

Niveluri de stoc
83000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Grosime
    1.4 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm PA

10055847

Interval de preț
0,2207 RON - 0,2207 RON

Niveluri de stoc
38000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    2.8 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

10055908

Interval de preț
0,1771 RON - 0,1771 RON

Niveluri de stoc
9700 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    9.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Dimensiune șurub
    M3
  • Material
    PA
Șaibă 9.6 mm 0.775 in 0.177 in Nailon 6/6

10354919

Interval de preț
0,4668 RON - 0,3781 RON

Niveluri de stoc
980 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    3/8
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Interval de preț
0,9402 RON - 0,6778 RON

Niveluri de stoc
5750 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    17.0 mm
  • Diametru exterior
    30.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10117361

Interval de preț
2,7645 RON - 1,6979 RON

Niveluri de stoc
6200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    13.0 mm
  • Diametru exterior
    40.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Interval de preț
0,6707 RON - 0,4182 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.6 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Dimensiune șurub
    M3.5
  • Material
    PC
Șaibă de fixare 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

10340578

Interval de preț
0,4406 RON - 0,4406 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    12.8 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Dimensiune șurub
    M4
  • Material
    HDPE