Meniu Caută

Șaibe de fixare

În stoc

Prídržne podložky majú výstupy proti uvoľneniu skrutky. Sú vhodné na predmontáž a majú tesniace schopnosti. Sú odolné voči korózii a mnohým chemikáliám.

Cod Serie: SR1945

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Dimensiune șurub Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,9515 RON - 1,3191 RON 12394 În stoc
Natural
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,3732 RON - 0,449 RON 850 În stoc
Natural
M5
HDPE
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,2477 RON - 0,2897 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M3.5
HDPE
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,2207 RON - 0,2207 RON 38000 În stoc
Natural
PA
6.4 mm
10.0 mm
2.8 mm
0,2152 RON - 0,2152 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M5
PA
5.3 mm
8.5 mm
2.8 mm
0,1771 RON - 0,1771 RON 11700 În stoc
Natural
M3
PA
3.2 mm
9.0 mm
1.5 mm
0,2098 RON - 0,2098 RON 83000 În stoc
Natural
PA
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,2724 RON - 0,3801 RON 3500 În stoc
Natural
PA
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
1,1496 RON - 1,4193 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.000
Nailon 6/6
27.2 mm
35.2 mm
1.6 mm
0,1721 RON - 0,2124 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
7/16
Nailon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
0.8 mm
0,3625 RON - 0,4475 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
7/8
Nailon 6/6
23.9 mm
34.1 mm
1.6 mm
0,4134 RON - 0,5104 RON 400 În stoc
Natural
1/2
Nailon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
1.6 mm
0,2064 RON - 0,2548 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
7/16
Nailon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
1.6 mm
1,2159 RON - 1,5011 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
3/8
Nailon 6/6
14.3 mm
32 mm
1.6 mm
0,6642 RON - 0,82 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1/2
Nailon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
0.8 mm
0,156 RON - 0,1927 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
3/8
Nailon 6/6
14.3 mm
22.6 mm
1.6 mm
0,167 RON - 0,2061 RON 690 În stoc
Natural
3/8
Nailon 6/6
14.3 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,4406 RON - 0,4406 RON 4500 În stoc
Natural
M4
HDPE
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,3564 RON - 0,4265 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M6
HDPE
6.2 mm
9.5 mm
1.0 mm
0,4995 RON - 0,6006 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M10
HDPE
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
  • din 8
Șaibă de fixare 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10117330

Interval de preț
1,3191 RON - 0,9515 RON

Niveluri de stoc
12394 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    30.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10322604

Interval de preț
0,449 RON - 0,3732 RON

Niveluri de stoc
850 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Dimensiune șurub
    M5
  • Material
    HDPE
Șaibă de fixare 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm PA

10055847

Interval de preț
0,2207 RON - 0,2207 RON

Niveluri de stoc
38000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    2.8 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

10055908

Interval de preț
0,1771 RON - 0,1771 RON

Niveluri de stoc
11700 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    9.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Dimensiune șurub
    M3
  • Material
    PA
Șaibă de fixare 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10055915

Interval de preț
0,2098 RON - 0,2098 RON

Niveluri de stoc
83000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Grosime
    1.4 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

10055854

Interval de preț
0,3801 RON - 0,2724 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    13.0 mm
  • Grosime
    2.8 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 0.690 in 1.125 in 0.062 in Nailon 6/6

10217351

Interval de preț
0,5104 RON - 0,4134 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    17.5 mm
  • Diametru exterior
    28.6 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Dimensiune șurub
    1/2
  • Material
    Nailon 6/6
Șaibă de fixare 0.564 in 0.734 in 0.062 in Nailon 6/6

10217313

Interval de preț
0,2061 RON - 0,167 RON

Niveluri de stoc
690 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    14.3 mm
  • Diametru exterior
    18.6 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Dimensiune șurub
    3/8
  • Material
    Nailon 6/6
Șaibă de fixare 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

10340578

Interval de preț
0,4406 RON - 0,4406 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    12.8 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Dimensiune șurub
    M4
  • Material
    HDPE