Meniu Caută

Șaibe de fixare

În stoc

Prídržne podložky majú výstupy proti uvoľneniu skrutky. Sú vhodné na predmontáž a majú tesniace schopnosti. Sú odolné voči korózii a mnohým chemikáliám.

Cod Serie: SR1945

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Dimensiune șurub Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,4658 RON - 0,7619 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M4
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
0,6778 RON - 0,9402 RON 5750 În stoc
Natural
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,6979 RON - 2,7645 RON 6200 În stoc
Natural
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,4182 RON - 0,6707 RON 5000 În stoc
Natural
M3.5
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,3915 RON - 0,6384 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M2.5
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,5416 RON - 0,8434 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M5
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,3119 RON - 0,4346 RON 28000 În stoc
Natural
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,1512 RON - 0,1512 RON 29000 În stoc
Natural
M4
PA
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,3115 RON - 0,3115 RON 21200 În stoc
Natural
M6
HDPE
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,3115 RON - 0,3115 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M8
HDPE
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,143 RON - 0,143 RON 34480 În stoc
Natural
M5
PA
5.3 mm
11.5 mm
1.4 mm
0,1329 RON - 0,1329 RON 364000 În stoc
Natural
M3
Nailon 6/6
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,1257 RON - 0,1257 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M3
PA
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
0,3087 RON - 0,3087 RON 24000 În stoc
Natural
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M12
HDPE
13.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,2708 RON - 0,2708 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M4
HDPE
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,9725 RON - 1,7681 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M3
PA
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,3038 RON - 0,4264 RON 56537 În stoc
Natural
M8
PA
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,1739 RON - 0,1739 RON 44000 În stoc
Natural
HDPE
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,412 RON - 0,412 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M10
HDPE
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
  • din 8
Șaibă 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Interval de preț
0,9402 RON - 0,6778 RON

Niveluri de stoc
5750 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    17.0 mm
  • Diametru exterior
    30.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10117361

Interval de preț
2,7645 RON - 1,6979 RON

Niveluri de stoc
6200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    13.0 mm
  • Diametru exterior
    40.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Interval de preț
0,6707 RON - 0,4182 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.6 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Dimensiune șurub
    M3.5
  • Material
    PC
Șaibă de fixare 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Interval de preț
0,4346 RON - 0,3119 RON

Niveluri de stoc
28000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    21.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Interval de preț
0,1512 RON - 0,1512 RON

Niveluri de stoc
29000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Dimensiune șurub
    M4
  • Material
    PA
Șaibă de fixare 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070741

Interval de preț
0,3115 RON - 0,3115 RON

Niveluri de stoc
21200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Dimensiune șurub
    M6
  • Material
    HDPE
Șaibă de fixare 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Interval de preț
0,143 RON - 0,143 RON

Niveluri de stoc
34480 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    11.5 mm
  • Grosime
    1.4 mm
  • Dimensiune șurub
    M5
  • Material
    PA
Șaibă de fixare 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10060063

Interval de preț
0,1329 RON - 0,1329 RON

Niveluri de stoc
364000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Dimensiune șurub
    M3
  • Material
    Nailon 6/6
Șaibă de fixare 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10070826

Interval de preț
0,3087 RON - 0,3087 RON

Niveluri de stoc
24000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    16.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Interval de preț
0,4264 RON - 0,3038 RON

Niveluri de stoc
56537 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    15.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Dimensiune șurub
    M8
  • Material
    PA
Șaibă de fixare 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10070758

Interval de preț
0,1739 RON - 0,1739 RON

Niveluri de stoc
44000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Natural