Meniu Caută

Șaibe de fixare

În stoc

Prídržne podložky majú výstupy proti uvoľneniu skrutky. Sú vhodné na predmontáž a majú tesniace schopnosti. Sú odolné voči korózii a mnohým chemikáliám.

Cod Serie: SR1945

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Dimensiune șurub Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,3115 RON - 0,3115 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M8
HDPE
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,9725 RON - 1,7681 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M3
PA
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,3038 RON - 0,4264 RON 56537 În stoc
Natural
M8
PA
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,143 RON - 0,143 RON 34480 În stoc
Natural
M5
PA
5.3 mm
11.5 mm
1.4 mm
0,1329 RON - 0,1329 RON 364000 În stoc
Natural
M3
Nailon 6/6
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M12
HDPE
13.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,1257 RON - 0,1257 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M3
PA
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
0,3087 RON - 0,3087 RON 24000 În stoc
Natural
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,3119 RON - 0,4346 RON 28000 În stoc
Natural
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,3115 RON - 0,3115 RON 21200 În stoc
Natural
M6
HDPE
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,1512 RON - 0,1512 RON 24000 În stoc
Natural
M4
PA
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,143 RON - 0,143 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M4
PA
4.3 mm
9.0 mm
1.4 mm
0,2708 RON - 0,2708 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M4
HDPE
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,4414 RON - 0,6185 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,7592 RON - 1,0511 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,2618 RON - 0,2618 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M6
HDPE
6.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,1599 RON - 0,1599 RON 16012 În stoc
Natural
M4
HDPE
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,412 RON - 0,412 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M10
HDPE
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,3929 RON - 0,3929 RON 25000 În stoc
Natural
M3
HDPE
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,1739 RON - 0,1739 RON 44000 În stoc
Natural
HDPE
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
  • din 8
Șaibă de fixare 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Interval de preț
0,4264 RON - 0,3038 RON

Niveluri de stoc
56537 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    15.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Dimensiune șurub
    M8
  • Material
    PA
Șaibă de fixare 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Interval de preț
0,143 RON - 0,143 RON

Niveluri de stoc
34480 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    11.5 mm
  • Grosime
    1.4 mm
  • Dimensiune șurub
    M5
  • Material
    PA
Șaibă de fixare 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10060063

Interval de preț
0,1329 RON - 0,1329 RON

Niveluri de stoc
364000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Dimensiune șurub
    M3
  • Material
    Nailon 6/6
Șaibă de fixare 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10070826

Interval de preț
0,3087 RON - 0,3087 RON

Niveluri de stoc
24000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    16.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Interval de preț
0,4346 RON - 0,3119 RON

Niveluri de stoc
28000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    21.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070741

Interval de preț
0,3115 RON - 0,3115 RON

Niveluri de stoc
21200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Dimensiune șurub
    M6
  • Material
    HDPE
Șaibă de fixare 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Interval de preț
0,1512 RON - 0,1512 RON

Niveluri de stoc
24000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Dimensiune șurub
    M4
  • Material
    PA
Șaibă de fixare 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm HDPE

10280904

Interval de preț
0,1599 RON - 0,1599 RON

Niveluri de stoc
16012 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    9.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Dimensiune șurub
    M4
  • Material
    HDPE
Șaibă de fixare 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10070734

Interval de preț
0,3929 RON - 0,3929 RON

Niveluri de stoc
25000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Dimensiune șurub
    M3
  • Material
    HDPE
Șaibă de fixare 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10070758

Interval de preț
0,1739 RON - 0,1739 RON

Niveluri de stoc
44000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Natural