Prídržne podložky majú výstupy proti uvoľneniu skrutky. Sú vhodné na predmontáž a majú tesniace schopnosti. Sú odolné voči korózii a mnohým chemikáliám.
Cod Serie: SR1945
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Dimensiuni șurub compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1302 RON - 0,1607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,3689 RON - 0,4554 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,1256 RON - 0,1551 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,2047 RON - 0,2047 RON | 112000 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,2416 RON - 0,2826 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
HDPE
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
||
| 0,9283 RON - 1,2869 RON | 13394 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,7471 RON - 0,7471 RON | 3000 În stoc |
Natural
|
HDPE
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,4473 RON - 0,4473 RON | 600 În stoc |
Natural
|
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,2108 RON - 0,2505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1727 RON - 0,1727 RON | 76700 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,2153 RON - 0,2153 RON | 56000 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,21 RON - 0,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,078 RON - 0,0963 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1629 RON - 0,2011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1077 RON - 0,133 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,2219 RON - 0,3336 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,1804 RON - 0,2228 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,9304 RON - 1,1487 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.450 in
11.4 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0582 RON - 0,0719 RON | 18000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,07 RON - 0,0865 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.198 in
5 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina