Prídržne podložky majú výstupy proti uvoľneniu skrutky. Sú vhodné na predmontáž a majú tesniace schopnosti. Sú odolné voči korózii a mnohým chemikáliám.
Cod Serie: SR1945
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Dimensiuni șurub compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0582 RON - 0,0719 RON | 190000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1172 RON - 0,1447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.470 in
11.9 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,078 RON - 0,0963 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,07 RON - 0,0865 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.198 in
5 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0974 RON - 0,1203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1366 RON - 0,1687 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1077 RON - 0,133 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1172 RON - 0,1447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,2219 RON - 0,3336 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,1366 RON - 0,1687 RON | 170 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1172 RON - 0,1447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,2325 RON - 0,2872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0582 RON - 0,0719 RON | 28000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1804 RON - 0,2228 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1629 RON - 0,2011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,3072 RON - 0,3792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.275 in
7 mm
|
0.787 in
20 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 1,0164 RON - 1,2549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,4568 RON - 0,564 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1473 RON - 0,1818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
|
||
| 0,161 RON - 0,1988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina