Meniu Caută

Șaibe de fixare

În stoc

Prídržne podložky majú výstupy proti uvoľneniu skrutky. Sú vhodné na predmontáž a majú tesniace schopnosti. Sú odolné voči korózii a mnohým chemikáliám.

Cod Serie: SR1945

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Dimensiune șurub Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,1104 RON - 0,1363 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
#8
Nailon 6/6
6 mm
8.3 mm
0.8 mm
0,0999 RON - 0,1233 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
#6
Nailon 6/6
5 mm
8.3 mm
1.6 mm
0,0952 RON - 0,1175 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
#8
Nailon 6/6
6 mm
9.9 mm
0.8 mm
0,0999 RON - 0,1233 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
#10
Nailon 6/6
7 mm
11.5 mm
0.8 mm
0,08 RON - 0,0987 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
#4
Nailon 6/6
4 mm
6.8 mm
1.6 mm
0,14 RON - 0,1729 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
#8
Nailon 6/6
6 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,08 RON - 0,0987 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
#2
Nailon 6/6
2.9 mm
5.2 mm
1.6 mm
0,0597 RON - 0,0737 RON 182000 În stoc
Natural
#2
Nailon 6/6
2.9 mm
5.2 mm
0.8 mm
0,2274 RON - 0,3419 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
#10
Nailon 6/6
7 mm
10.2 mm
1.4 mm
0,14 RON - 0,1729 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
#10
Nailon 6/6
7 mm
11.5 mm
1.6 mm
0,158 RON - 0,1951 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
#10
Nailon 6/6
7 mm
12.7 mm
1.6 mm
0,2384 RON - 0,2943 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1/4
Nailon 6/6
9.5 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,1599 RON - 0,1975 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1/4
Nailon 6/6
9.5 mm
15.1 mm
1.6 mm
0,165 RON - 0,2037 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
#4
Nailon 6/6
4 mm
6.8 mm
3.2 mm
0,1849 RON - 0,2283 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
#10
Nailon 6/6
7 mm
16 mm
1.6 mm
0,151 RON - 0,1864 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
#8
Nailon 6/6
5.5 mm
11.5 mm
1.1 mm
0,3148 RON - 0,3887 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
#10
Nailon 6/6
7 mm
20 mm
1.5 mm
0,1201 RON - 0,1483 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1/4
Nailon 6/6
8.7 mm
12.7 mm
0.8 mm
1,2159 RON - 1,5011 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
3/8
Nailon 6/6
14.3 mm
32 mm
1.6 mm
0,6642 RON - 0,82 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1/2
Nailon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
0.8 mm
  • din 8
Șaibă de fixare 0.115 in 0.203 in 0.032 in Nailon 6/6

10216996

Interval de preț
0,0737 RON - 0,0597 RON

Niveluri de stoc
182000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    2.9 mm
  • Diametru exterior
    5.2 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Dimensiune șurub
    #2
  • Material
    Nailon 6/6