Diskové pružiny sú vhodné tam, kde sa vyžaduje vysoké zaťaženie v malom priestore a sú ideálne pre náročné zariadenia. Diskové pružiny sa tiež často využívajú na riešenie problémov s vibráciami, tepelným rozťahovaním, uvoľňovaním a preklzávaním skrutky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Înălţime sub sarcină | Înălțimea brațului | Material | Diametru interior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0272 RON - 1,0272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2512 RON - 0,2512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2754 RON - 0,2754 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2666 RON - 0,2666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Oţel carbon
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,2245 RON - 0,2245 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Oţel carbon
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,2385 RON - 0,2385 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Oţel carbon
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,2537 RON - 0,2537 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Oţel carbon
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,2537 RON - 0,2537 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Oţel carbon
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,2468 RON - 0,2468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,282 RON - 0,282 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2792 RON - 0,2792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2685 RON - 0,2685 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Oţel carbon
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,2512 RON - 0,2512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Oţel carbon
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,2792 RON - 0,2792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2442 RON - 0,2442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Oţel carbon
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,3177 RON - 0,3177 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Oţel carbon
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,2685 RON - 0,2685 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Oţel carbon
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,304 RON - 0,304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Oţel carbon
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,2685 RON - 0,2685 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2792 RON - 0,2792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Oţel carbon
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina