Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diskové pružiny sú vhodné tam, kde sa vyžaduje vysoké zaťaženie v malom priestore a sú ideálne pre náročné zariadenia. Diskové pružiny sa tiež často využívajú na riešenie problémov s vibráciami, tepelným rozťahovaním, uvoľňovaním a preklzávaním skrutky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Înălţime sub sarcină | Înălțimea brațului | Material | Diametru interior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4675 RON - 5,4675 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Crom vanadiu
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,7786 RON - 2,7786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 3,7048 RON - 3,7048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 6,7632 RON - 6,7632 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Crom vanadiu
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 2,0628 RON - 2,0628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 10,8044 RON - 10,8044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Crom vanadiu
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 2,1589 RON - 2,1589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,5346 RON - 0,5346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Oţel carbon
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,2245 RON - 0,2245 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Oţel carbon
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,2301 RON - 0,2301 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Oţel carbon
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,2685 RON - 0,2685 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Oţel carbon
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,2932 RON - 0,2932 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2442 RON - 0,2442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Oţel carbon
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,2468 RON - 0,2468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Oţel carbon
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,2442 RON - 0,2442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Oţel carbon
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,282 RON - 0,282 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2754 RON - 0,2754 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2666 RON - 0,2666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Oţel carbon
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,2685 RON - 0,2685 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2666 RON - 0,2666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Oţel carbon
|
0.283 in
7.2 mm