Diskové pružiny sú vhodné tam, kde sa vyžaduje vysoké zaťaženie v malom priestore a sú ideálne pre náročné zariadenia. Diskové pružiny sa tiež často využívajú na riešenie problémov s vibráciami, tepelným rozťahovaním, uvoľňovaním a preklzávaním skrutky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Înălţime sub sarcină | Înălțimea brațului | Material | Diametru interior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0468 RON - 1,0468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,1254 RON - 1,1254 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Crom vanadiu
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,7786 RON - 2,7786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 3,7048 RON - 3,7048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 3,31 RON - 3,31 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Crom vanadiu
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 5,4675 RON - 5,4675 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Crom vanadiu
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 3,741 RON - 3,741 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Crom vanadiu
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,989 RON - 2,989 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Crom vanadiu
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,5913 RON - 2,5913 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Crom vanadiu
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 2,2298 RON - 2,2298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Crom vanadiu
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 3,0931 RON - 3,0931 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Crom vanadiu
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,2512 RON - 0,2512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2604 RON - 0,2604 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2567 RON - 0,2567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Oţel carbon
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,2567 RON - 0,2567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,4277 RON - 2,4277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Crom vanadiu
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 5,9921 RON - 5,9921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Crom vanadiu
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 3,31 RON - 3,31 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Crom vanadiu
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 2,4979 RON - 2,4979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Crom vanadiu
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,1292 RON - 1,1292 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Oţel carbon
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina