Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diskové pružiny sú vhodné tam, kde sa vyžaduje vysoké zaťaženie v malom priestore a sú ideálne pre náročné zariadenia. Diskové pružiny sa tiež často využívajú na riešenie problémov s vibráciami, tepelným rozťahovaním, uvoľňovaním a preklzávaním skrutky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Înălţime sub sarcină | Înălțimea brațului | Material | Diametru interior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6322 RON - 3,6322 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Crom vanadiu
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 2,1471 RON - 2,1471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Crom vanadiu
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 4,2661 RON - 4,2661 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Crom vanadiu
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 9,4039 RON - 9,4039 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 6,0483 RON - 6,0483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Crom vanadiu
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 2,7084 RON - 2,7084 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Crom vanadiu
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 2,9403 RON - 2,9403 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.071 in
1.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Crom vanadiu
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 3,7048 RON - 3,7048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.72 in
18.3 mm