Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diskové pružiny sú vhodné tam, kde sa vyžaduje vysoké zaťaženie v malom priestore a sú ideálne pre náročné zariadenia. Diskové pružiny sa tiež často využívajú na riešenie problémov s vibráciami, tepelným rozťahovaním, uvoľňovaním a preklzávaním skrutky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Înălţime sub sarcină | Înălțimea brațului | Material | Diametru interior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4446 RON - 0,4446 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Oţel carbon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 6,7632 RON - 6,7632 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Crom vanadiu
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 10,8044 RON - 10,8044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Crom vanadiu
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 5,4675 RON - 5,4675 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Crom vanadiu
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,7987 RON - 1,7987 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Crom vanadiu
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,4446 RON - 0,4446 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Oţel carbon
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,9874 RON - 0,9874 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.043 in
1.1 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Oţel carbon
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,435 RON - 0,435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Oţel carbon
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,9865 RON - 0,9865 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.055 in
1.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Crom vanadiu
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,0377 RON - 1,0377 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,136 RON - 1,136 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Crom vanadiu
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,057 RON - 1,057 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 2,3021 RON - 2,3021 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Crom vanadiu
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 3,1668 RON - 3,1668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.087 in
2.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Crom vanadiu
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 12,7422 RON - 12,7422 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Crom vanadiu
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 6,0483 RON - 6,0483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Crom vanadiu
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,4125 RON - 0,4125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.043 in
1.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Oţel carbon
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 2,9403 RON - 2,9403 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.071 in
1.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Crom vanadiu
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,0511 RON - 2,0511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Crom vanadiu
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,7084 RON - 2,7084 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Crom vanadiu
|
0.642 in
16.3 mm