Diskové pružiny sú vhodné tam, kde sa vyžaduje vysoké zaťaženie v malom priestore a sú ideálne pre náročné zariadenia. Diskové pružiny sa tiež často využívajú na riešenie problémov s vibráciami, tepelným rozťahovaním, uvoľňovaním a preklzávaním skrutky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Înălţime sub sarcină | Înălțimea brațului | Material | Diametru interior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,435 RON - 0,435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Oţel carbon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,2301 RON - 0,2301 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Oţel carbon
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,2442 RON - 0,2442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Oţel carbon
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,2512 RON - 0,2512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2604 RON - 0,2604 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,0377 RON - 1,0377 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,136 RON - 1,136 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Crom vanadiu
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,1254 RON - 1,1254 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Crom vanadiu
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 2,4467 RON - 2,4467 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Crom vanadiu
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,9179 RON - 0,9179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Crom vanadiu
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,36 RON - 0,36 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Oţel carbon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,416 RON - 0,416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Oţel carbon
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,9065 RON - 0,9065 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Crom vanadiu
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,304 RON - 0,304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2567 RON - 0,2567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,9425 RON - 0,9425 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Crom vanadiu
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,3956 RON - 0,3956 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,282 RON - 0,282 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2754 RON - 0,2754 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2666 RON - 0,2666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Oţel carbon
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina