Meniu Caută

Rotițe

În stoc

Ponúkame široký výber samostatných koliesok, ktoré vyhovujú množstvu aplikácií v mnohých odvetviach. Naše kolesá ponúkame v materiáloch: polyamid, polyuretán, guma a termoplast. Veľký výber farieb: červená, modrá, sivá, čierna a biela - rôzne veľkosti a nosnosti podľa vášho účelu.

Cod Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
51 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Culoare Material roată Capacitate portantă Cumpără
34,2272 RON - 72,2855 RON 100 În stoc
45.0 mm
Negru
PP
15.0 kg
3,9714 RON - 5,5571 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Gri
Plastic
40.8 kg
21,8919 RON - 30,6627 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Gri
Plastic
81.6 kg
22,3831 RON - 31,3363 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Alb
PA
122.0 kg
3,2276 RON - 4,5187 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
Negru
PP
40.8 kg
2,7926 RON - 2,7926 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Negru
PP
35.7 kg
10,16 RON - 10,16 RON 44 În stoc
75.0 mm
Gri închis
Plastic
60.0 kg
15,6611 RON - 15,6611 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Negru
Plastic
70.0 kg
111,0172 RON - 255,3608 RON Solicitați termenul de livrare aici
260.0 mm
Negru
Plastic
100.0 kg
106,6809 RON - 106,6809 RON 3 În stoc
260.0 mm
Negru
Plastic
100.0 kg
8,2374 RON - 8,2374 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Alb
PA
80.0 kg
34,2272 RON - 72,2855 RON 2 În stoc
45.0 mm
Negru
PP
15.0 kg
4,673 RON - 4,673 RON 28 În stoc
60.0 mm
Alb
PA
60.0 kg
17,0504 RON - 17,0504 RON 48 În stoc
75.0 mm
Alb
PA
80.0 kg
6,5956 RON - 6,5956 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Negru
Plastic
60.0 kg
12,8965 RON - 12,8965 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Negru
Plastic
80.0 kg
114,2028 RON - 366,2939 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Roșu
Fontă
163.1 kg
40,1071 RON - 94,1857 RON 10 În stoc
125.0 mm
Negru
Oțel
110.0 kg
85,0417 RON - 195,5285 RON 2 În stoc
200.0 mm
Negru
Plastic
100.0 kg
171,1639 RON - 548,9398 RON 6 În stoc
125.0 mm
Roșu
Fontă
305.9 kg
  • din 3
Rotiță pivotantă 45.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10292297

Interval de preț
72,2855 RON - 34,2272 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Polipropilenă
  • Culoare
    Negru
  • Capacitate portantă
    15.0 kg
  • Diametrul roții
    45.0 mm
  • Lățime roată
    28.0 mm
Roată 75.0 mm (DIA) 24.0 mm 60.0 kg Plastic Gri închis

10270523

Interval de preț
10,16 RON - 10,16 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Plastic
  • Culoare
    Gri închis
  • Capacitate portantă
    60.0 kg
  • Diametrul roții
    75.0 mm
  • Lățime roată
    24.0 mm
Roată 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Plastic Negru

10278123

Interval de preț
106,6809 RON - 106,6809 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Plastic
  • Culoare
    Negru
  • Capacitate portantă
    100.0 kg
  • Diametrul roții
    260.0 mm
  • Lățime roată
    85.0 mm
Roată sferică Placă pătrată 45.0 mm 15.0 kg PP Negru

10292280

Interval de preț
72,2855 RON - 34,2272 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Polipropilenă
  • Culoare
    Negru
  • Capacitate portantă
    15.0 kg
  • Diametrul roții
    45.0 mm
  • Lățime roată
    28.0 mm
Roată 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA Alb

10270400

Interval de preț
4,673 RON - 4,673 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Poliamidă
  • Culoare
    Alb
  • Capacitate portantă
    60.0 kg
  • Diametrul roții
    60.0 mm
  • Lățime roată
    22.0 mm
Roată 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Alb

10270417

Interval de preț
17,0504 RON - 17,0504 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Poliamidă
  • Culoare
    Alb
  • Capacitate portantă
    80.0 kg
  • Diametrul roții
    75.0 mm
  • Lățime roată
    23.0 mm
Roată 125.0 mm (DIA) 37.5 mm 110.0 kg Oțel Negru

10270387

Interval de preț
94,1857 RON - 40,1071 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Capacitate portantă
    110.0 kg
  • Diametrul roții
    125.0 mm
  • Lățime roată
    37.5 mm
Roată 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 100.0 kg Plastic Negru

10278130

Interval de preț
195,5285 RON - 85,0417 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Plastic
  • Culoare
    Negru
  • Capacitate portantă
    100.0 kg
  • Diametrul roții
    200.0 mm
  • Lățime roată
    50.0 mm
Roată 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Fontă Roșu

10209158

Interval de preț
548,9398 RON - 171,1639 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Fontă
  • Culoare
    Roșu
  • Capacitate portantă
    305.9 kg
  • Diametrul roții
    125.0 mm
  • Lățime roată
    30.0 mm