Meniu Caută

Rotițe

În stoc

Ponúkame široký výber samostatných koliesok, ktoré vyhovujú množstvu aplikácií v mnohých odvetviach. Naše kolesá ponúkame v materiáloch: polyamid, polyuretán, guma a termoplast. Veľký výber farieb: červená, modrá, sivá, čierna a biela - rôzne veľkosti a nosnosti podľa vášho účelu.

Cod Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
51 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Culoare Material roată Capacitate portantă Cumpără
55,7261 RON - 78,025 RON 24 În stoc
100.0 mm
Albastru
Plastic
152.3 kg
6,9323 RON - 16,0316 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Roșu
PA
50.1 kg
3,9714 RON - 5,5571 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Gri
Plastic
40.8 kg
21,8919 RON - 30,6627 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Gri
Plastic
81.6 kg
2,7084 RON - 2,8206 RON 3456 În stoc
50.0 mm
Alb
PA
55.0 kg
4,673 RON - 4,673 RON 28 În stoc
60.0 mm
Alb
PA
60.0 kg
17,0504 RON - 17,0504 RON 48 În stoc
75.0 mm
Alb
PA
80.0 kg
34,2272 RON - 72,2855 RON 2 În stoc
45.0 mm
Negru
PP
15.0 kg
22,3831 RON - 31,3363 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Alb
PA
122.0 kg
2,7926 RON - 2,7926 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Negru
PP
35.7 kg
3,2276 RON - 4,5187 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
Negru
PP
40.8 kg
6,4693 RON - 9,0374 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Negru
PP
50.1 kg
171,1639 RON - 548,9398 RON 6 În stoc
125.0 mm
Roșu
Fontă
305.9 kg
1,7401 RON - 2,4417 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Negru
PP
24.5 kg
40,1071 RON - 40,1071 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
Negru
Plastic
60.0 kg
6,5956 RON - 6,5956 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Negru
Plastic
60.0 kg
12,8965 RON - 12,8965 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Negru
Plastic
80.0 kg
85,0417 RON - 195,5285 RON 2 În stoc
200.0 mm
Negru
Plastic
100.0 kg
30,5784 RON - 30,5784 RON 286 În stoc
100.0 mm
Gri
Plastic
80.0 kg
40,1071 RON - 94,1857 RON 10 În stoc
125.0 mm
Negru
Oțel
110.0 kg
  • din 3
Roată 100.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Plastic Albastru

10209202

Interval de preț
78,025 RON - 55,7261 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Plastic
  • Culoare
    Albastru
  • Capacitate portantă
    152.3 kg
  • Diametrul roții
    100.0 mm
  • Lățime roată
    36.0 mm
Roată 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA Alb

10270394

Interval de preț
2,8206 RON - 2,7084 RON

Niveluri de stoc
3456 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Poliamidă
  • Culoare
    Alb
  • Capacitate portantă
    55.0 kg
  • Diametrul roții
    50.0 mm
  • Lățime roată
    17.0 mm
Roată 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA Alb

10270400

Interval de preț
4,673 RON - 4,673 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Poliamidă
  • Culoare
    Alb
  • Capacitate portantă
    60.0 kg
  • Diametrul roții
    60.0 mm
  • Lățime roată
    22.0 mm
Roată 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Alb

10270417

Interval de preț
17,0504 RON - 17,0504 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Poliamidă
  • Culoare
    Alb
  • Capacitate portantă
    80.0 kg
  • Diametrul roții
    75.0 mm
  • Lățime roată
    23.0 mm
Roată sferică Placă pătrată 45.0 mm 15.0 kg PP Negru

10292280

Interval de preț
72,2855 RON - 34,2272 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Polipropilenă
  • Culoare
    Negru
  • Capacitate portantă
    15.0 kg
  • Diametrul roții
    45.0 mm
  • Lățime roată
    28.0 mm
Roată 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Fontă Roșu

10209158

Interval de preț
548,9398 RON - 171,1639 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Fontă
  • Culoare
    Roșu
  • Capacitate portantă
    305.9 kg
  • Diametrul roții
    125.0 mm
  • Lățime roată
    30.0 mm
Roată 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 100.0 kg Plastic Negru

10278130

Interval de preț
195,5285 RON - 85,0417 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Plastic
  • Culoare
    Negru
  • Capacitate portantă
    100.0 kg
  • Diametrul roții
    200.0 mm
  • Lățime roată
    50.0 mm
Roată 100.0 mm (DIA) 28.0 mm 80.0 kg Plastic Gri

10270462

Interval de preț
30,5784 RON - 30,5784 RON

Niveluri de stoc
286 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Plastic
  • Culoare
    Gri
  • Capacitate portantă
    80.0 kg
  • Diametrul roții
    100.0 mm
  • Lățime roată
    28.0 mm
Roată 125.0 mm (DIA) 37.5 mm 110.0 kg Oțel Negru

10270387

Interval de preț
94,1857 RON - 40,1071 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Capacitate portantă
    110.0 kg
  • Diametrul roții
    125.0 mm
  • Lățime roată
    37.5 mm