Meniu Caută

Rotițe

În stoc

Ponúkame široký výber samostatných koliesok, ktoré vyhovujú množstvu aplikácií v mnohých odvetviach. Naše kolesá ponúkame v materiáloch: polyamid, polyuretán, guma a termoplast. Veľký výber farieb: červená, modrá, sivá, čierna a biela - rôzne veľkosti a nosnosti podľa vášho účelu.

Cod Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
51 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Culoare Material roată Capacitate portantă Cumpără
14,5672 RON - 46,7822 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
Roșu
PA
61.2 kg
7,5163 RON - 10,5421 RON 28 În stoc
80.0 mm
Gri
Plastic
61.2 kg
75,232 RON - 105,3522 RON 12 În stoc
125.0 mm
Albastru
Plastic
203.1 kg
6,7633 RON - 15,6405 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Roșu
PA
50.1 kg
11,8838 RON - 27,2314 RON 88 În stoc
50.0 mm
Roșu
PA
56.1 kg
3,8745 RON - 5,4216 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Gri
Plastic
40.8 kg
6,5579 RON - 9,1729 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
Gri
Plastic
61.2 kg
48,0554 RON - 67,2775 RON 44 În stoc
80.0 mm
Albastru
Plastic
152.3 kg
54,367 RON - 76,1219 RON 24 În stoc
100.0 mm
Albastru
Plastic
152.3 kg
5,0656 RON - 10,683 RON 303 În stoc
50.0 mm
Negru
Polimer termoplastic
15.0 kg
1,5197 RON - 3,1979 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Negru
Polimer
10.0 kg
4,559 RON - 9,6217 RON 1167 În stoc
40.0 mm
Negru
Alamă
12.0 kg
21,3579 RON - 29,9148 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Gri
Plastic
81.6 kg
9,9122 RON - 9,9122 RON 44 În stoc
75.0 mm
Gri închis
Plastic
60.0 kg
6,4347 RON - 6,4347 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Negru
Plastic
60.0 kg
12,582 RON - 12,582 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Negru
Plastic
80.0 kg
82,9675 RON - 190,7595 RON 2 În stoc
200.0 mm
Negru
Plastic
100.0 kg
14,5672 RON - 20,3859 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Gri
Plastic
81.6 kg
4,8603 RON - 6,8044 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Gri
Plastic
25.5 kg
33,3924 RON - 70,5224 RON 100 În stoc
45.0 mm
Negru
PP
15.0 kg
  • din 3
Roată 80.0 mm (DIA) 27.0 mm 61.2 kg Plastic Gri

10209257

Interval de preț
10,5421 RON - 7,5163 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Plastic
  • Culoare
    Gri
  • Capacitate portantă
    61.2 kg
  • Diametrul roții
    80.0 mm
  • Lățime roată
    27.0 mm
Roată 125.0 mm (DIA) 36.0 mm 203.1 kg Plastic Albastru

10209219

Interval de preț
105,3522 RON - 75,232 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Plastic
  • Culoare
    Albastru
  • Capacitate portantă
    203.1 kg
  • Diametrul roții
    125.0 mm
  • Lățime roată
    36.0 mm
Roată 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 56.1 kg PA Roșu

10209110

Interval de preț
27,2314 RON - 11,8838 RON

Niveluri de stoc
88 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Poliamidă 6
  • Culoare
    Roșu
  • Capacitate portantă
    56.1 kg
  • Diametrul roții
    50.0 mm
  • Lățime roată
    18.0 mm
Roată 80.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Plastic Albastru

10209196

Interval de preț
67,2775 RON - 48,0554 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Plastic
  • Culoare
    Albastru
  • Capacitate portantă
    152.3 kg
  • Diametrul roții
    80.0 mm
  • Lățime roată
    36.0 mm
Roată 100.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Plastic Albastru

10209202

Interval de preț
76,1219 RON - 54,367 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Plastic
  • Culoare
    Albastru
  • Capacitate portantă
    152.3 kg
  • Diametrul roții
    100.0 mm
  • Lățime roată
    36.0 mm
Roată 50.0 mm 11.8 mm 15.0 kg Polimer termoplastic Negru

10292358

Interval de preț
10,683 RON - 5,0656 RON

Niveluri de stoc
303 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Polimer termoplastic
  • Culoare
    Negru
  • Capacitate portantă
    15.0 kg
  • Diametrul roții
    50.0 mm
  • Lățime roată
    11.8 mm
Roată 40.0 mm (DIA) 9.6 mm 12.0 kg Alamă Negru

10292341

Interval de preț
9,6217 RON - 4,559 RON

Niveluri de stoc
1167 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Polimer termoplastic
  • Culoare
    Negru
  • Capacitate portantă
    12.0 kg
  • Diametrul roții
    40.0 mm
  • Lățime roată
    9.6 mm
Roată 75.0 mm (DIA) 24.0 mm 60.0 kg Plastic Gri închis

10270523

Interval de preț
9,9122 RON - 9,9122 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Plastic
  • Culoare
    Gri închis
  • Capacitate portantă
    60.0 kg
  • Diametrul roții
    75.0 mm
  • Lățime roată
    24.0 mm
Roată 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 100.0 kg Plastic Negru

10278130

Interval de preț
190,7595 RON - 82,9675 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Plastic
  • Culoare
    Negru
  • Capacitate portantă
    100.0 kg
  • Diametrul roții
    200.0 mm
  • Lățime roată
    50.0 mm
Rotiță pivotantă 45.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10292297

Interval de preț
70,5224 RON - 33,3924 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Polipropilenă
  • Culoare
    Negru
  • Capacitate portantă
    15.0 kg
  • Diametrul roții
    45.0 mm
  • Lățime roată
    28.0 mm