Kolieska pre vysoké teploty sú ideálne pre zariadenia, ako sú kolesá pekárenskej pece, a pre aplikácie, kde sa očakávajú vysoké teploty: zariadenia pre priemyselné rúry a autoklávy. Plus ďalšie aplikácie, ktoré vyžadujú odolnosť voči vysokým teplotám. Náš sortiment ponúka kolieska s montážnym otvorom, pevnou a otočnou základňou. K dispozícii z rôznych materiálov a farieb, vrátane termoplastu, nehrdzavejúcej ocele a gumy. Dostupné v rôznych nosnostiach a rozmeroch.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Material roată | Capacitate portantă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202,7501 RON - 466,2855 RON | 4 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
Fenolic
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 175,6008 RON - 403,8627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
Plastic
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 103,7915 RON - 238,6588 RON | 2 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
Fenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 125,218 RON - 287,9547 RON | 8 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
Fenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 84,4598 RON - 270,9176 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
Termoplastic
|
152.9 kg
152.9 kg
|
||
| 68,2086 RON - 218,8288 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
Termoplastic
|
101.8 kg
101.8 kg
|
||
| 125,7245 RON - 403,1645 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
PA
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 120,9874 RON - 278,1793 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
Fenolic
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 108,022 RON - 346,3276 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
Polimer termoplastic
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 102,9016 RON - 329,9888 RON | 12 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
Termoplastic
|
|
||
| 154,3661 RON - 495,053 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
Cauciuc
|
150.00 N
150.00 N
|
||
| 155,9816 RON - 358,6167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Plăcuță fixă
|
Fenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 136,1707 RON - 436,6801 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
Cauciuc
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 84,7062 RON - 271,6158 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
Termoplastic
|
|
||
| 166,8522 RON - 383,893 RON | 10 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
Fenolic
|
|
||
| 236,6626 RON - 544,3488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
Fenolic
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 258,2534 RON - 594,0636 RON | 11 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
Fenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 14,7863 RON - 34,0742 RON | 91 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
Plastic
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 239,6884 RON - 551,1916 RON | 14 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
Fenolic
|
|
||
| 468,3281 RON - 1 077,2465 RON | 2 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
Fenolic
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina